Miniaturisierte Verbindungstechnik

Die Familie der Micro-MaTch Steckverbinder von TE bietet bewährte, zuverlässige Verbindungen. Diese Familie ist in 2 Versionen erhältlich, Industrial (rot) und Value-Line (schwarz), um die beste Lösung für High-End- und weniger anspruchsvolle Anwendungen zu bieten.

Ein inspirierendes Kontaktkonzept. Das Industrial Micro-MaTch Kontaktkonzept unterscheidet sich grundlegend von anderen verfügbaren Steckverbindersystemen. Das Design ist so konzipiert, dass die gängige Ausfallursache bei verzinnten Verbindungen, die Reibkorrosion, vermieden wird. Die Trennung der beiden Grundfunktionen des Kontaktsystems (Kontaktkrafterzeugung und Kabelanschluss) ermöglicht die Optimierung beider Funktionen und ergibt relativ einfache Kontaktformen. Eine hohe Zuverlässigkeit hängt nicht nur von der Konstruktion ab, sondern auch von der Auswahl des Kupfers mit den optimalen Eigenschaften, um die Funktion des Federkontakts zu gewährleisten. Im Gegensatz dazu wird die Value-Linie aus preiswerteren Materialien hergestellt, die nicht die gleiche Leistung bieten, sich aber in weniger anspruchsvollen Umgebungen gut bewähren. Der Hauptvorteil liegt im Preis.

  1. Das Micro-MaTch-Kontaktsystem (Englisch)

Der Micro-MaTch-Kontakt ist so konzipiert, dass die gängige Ausfallursache bei verzinnten Verbindungen, nämlich Reibkorrosion, vermieden wird. Bewegungen zueinander durch Vibrationen oder Wärme können verhindert werden, sodass eine gasdichte Verbindung das Micro-MaTch-Kontaktfedersystem gegen Reibkorrosion widerstandsfähig machen kann. Erfahren Sie, wie das einzigartige Kontaktsystem funktioniert.

Hauptunterschiede:

Micro-MaTch Industrial vs. Micro-MaTch Value-Line

 

Industrial

Value-Line

Schwingung

10–55 Hz, 10 Zyklen, 1 Oct/min/0,75 mm

10–55 Hz, 10 Zyklen, 1 Oct/min/0,35 mm

Kontaktmaterial

Zinnbronze

Kupferlegierung

Strapazierfähigkeit [Zyklen]

20

8

Temperaturbereich [C]

–40 bis +105

–30 bis +85