Flexible Steckverbinder für Beleuchtung und Elektromontagen

Entdecken Sie flexible, steckbare, modulare Verkabelungssysteme und abgedichtete Steckverbinderlösungen für Strom- und Datenmontagen in der Gebäude- und Beleuchtungstechnik. Mit einem „Plug&Play“-Design verfügt dieses System über NECTOR S Steckverbinder für die schnelle Einstellung in Innenräumen und NECTOR T Steckverbinder mit Schutzart IP67/IP68 für hohe Luftfeuchtigkeit und raue Umgebungen, mit M3 Schraubanschluss oder Crimpkontakten für Gartenbau- und Außenbeleuchtung. Beide Steckertypen ermöglichen es den Herstellern, Leistungsverteilungseinheiten und Kabelsätze extern zu entwickeln und zu fertigen, was die Arbeitskosten senkt und die Zuverlässigkeit erhöht. NECTOR Energietechnische Produkte – Lernen Sie weiter unten die Vorteile kennen.

Ausgewählte Produkte

NECTOR T Steckverbinder

NECTOR T Steckverbinder ermöglichen eine effiziente Leistungsverteilung mit 3- und 4-Wege-Kopplern, Muffen und Optionen für die Leiterplatten-Befestigung in rauen Außenumgebungen. Sie sind feuchtigkeitsbeständig nach IP67/68 und eignen sich ideal für die Beleuchtung von Gärten, Grünanlagen und Fassaden. Ihr Schraubanschluss unterstützt Drahtstärken von 1,5 mm² bis 4,0 mm², was die Montage vereinfacht und die Arbeitskosten senkt. Diese Steckverbinder sind für UV-Strahlung, Regen und Staub ausgelegt und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.

 

NECTOR S Steckverbinder

Das NECTOR S Stromversorgungssystem bietet eine flexible, vollständig steckbare und modulare Verkabelungslösung, die auf die Anforderungen der Beleuchtungsindustrie nach kompakten und einfach zu montierenden Verbindungen zugeschnitten ist. Dieser 7,5-mm-Steckverbinder passt nahtlos in 8-mm-Öffnungen – im Gegensatz zu größeren, sperrigeren Optionen – und eignet sich daher perfekt für optimierte Montagen. Der NECTOR S Line Steckverbinder ist ideal für Anwendungen, die zuverlässige Stromanschlüsse und Kopplungen zwischen Lampen erfordern, und wurde entwickelt, um Ihre Beleuchtungsprojekte zu vereinfachen und zu verbessern.

  1. NECTOR Technologie zur Feuchtigkeitskontrolle (Englisch)

Wie können Landwirte der Nachfrage nach Produkten gerecht werden, die innerhalb von weniger als 24 Stunden vom Bauernhof auf den Tisch kommen sollen? Gartenbau. Aufgrund der Marktdringlichkeit und der Abwanderung in die Städte ist der Gartenbau der zweitschnellste Anwender von LED-Beleuchtung. Doch der Boom im Gartenbau geht einher mit permanenter Feuchtigkeit. Alex Hunt wird einen Überblick über die neuesten Technologien und Lösungen von TE Connectivity geben, die den besonderen Anforderungen dieser Branche gerecht werden und vor dem Eindringen von Wasser schützen.

Kontaktformular-Seite
Lassen Sie uns gemeinsam Ideen in Innovationen verwandeln! Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung.