Geringere anwendungsbezogene Kosten für kompakte Motoren
SIAMEZE Schneidklemmkontakte ermöglichen einen lötfreien Hochgeschwindigkeits-Lackdrahtanschluss für kleine Motorsysteme mit begrenztem Platzangebot. Die IDC-Kontakte verfügen über einen Moving-Beam-Kontakt, um eine Vielzahl von Lackdrahtgrößen in einem einzigen Kontakt unterzubringen. SIAMEZE Kontakte können mit automatisierter oder manueller Montage eingesetzt werden, um stabile, gasdichte Verbindungen von Kupfer- oder Aluminiumlackdraht zu erzielen, ohne dass ein Vorabisolieren erforderlich ist. Das System bietet mehrere Kontaktschnittstellenoptionen, darunter Quick Disconnect-Flachstecker, Pfosten, Buchsen und Draht-an-Draht-Schneidklemmkontakte mit einer optionalen Lead Lok-Zugentlastungsvorrichtung.

Produkteigenschaften
IDC-Zone (Zoll) | .220, .300, .550 |
Input / Output-Typen | Draht-an-Draht, Draht-an-Blade, FASTON Flachkontakt, Lötpfosten, Eye‑of‑Needle, Rundstift, Blattfeder |
Drahtgröße (mm / AWG) | Cu: 0.13-2.03 / 36-12 Al: 0.40-2.30 / 26-11 |
Werkstoffe / Beschichtung | Basis: Messing, CuNiSi, CuCrSiTi Beschichtung: Zinn, vorverzinnt, unbeschichtet |
Maximale Drahtanzahl | Lackdraht: 1 Zuleitungsdraht: 1 |
Abmessungen einzelner Kontaktkammern (Zoll) | Min: 0,270H x 0,276W x 0,104T Max: 0,630H x 0,410W x 0,135T |
Maximales Drahtdurchmesserverhältnis | k. A. | Maximale Betriebstemp. (°C) | 150 |
Art des Drahts | Lackdraht (Cu / Al) und Litzenleiter | Behördliche Zulassung(en) | UL |