Hochauflösende Medieninhalte
Unsere Audio-/Videosteckverbinder sind für den DisplayPort-Standard ausgelegt. Mit diesen neuen Produkten können HD-Medieninhalte auf Computern und A/V-Komponenten angezeigt werden. Unsere Kabelsätze haben die vollständige Zertifizierung gemäß der DisplayPort-Spezifikation Version 1.1a erhalten. Dazu mussten sie eine Reihe von gründlichen Tests durchlaufen, die in einem unabhängigen von der VESA autorisierten Prüfzentrum durchgeführt wurden. Diese zertifizierten Kabelsätze dienen der konsistenten Übertragung von digitalen Daten über ein, zwei oder vier Hauptverbindungsleitungen. Hierbei gilt pro Leitung eine verringerte Bitrate von 1,62 Gbit/s oder eine hohe Bitrate von 2,7 Gbit/s. Dies sorgt sowohl bei Computer- als auch bei Verbraucheranwendungen für eine hervorragende HD-Videoqualität.
Produkteigenschaften
DisplayPort Stecker
- Für neue Displayverwendungen
- Als Ersatz für die DVI- und VGA-Steckverbinderschnittstelle ausgelegt
- Kleinerer, benutzerfreundlicher externer Steckverbinder
- Unterstützt eine eingebettete Uhr
- Hervorragende EMV-Abschirmung
- Skalierbare Auflösungsleistung
- Verfügt über bessere Farbtiefen, Displayauflösungen und Bildwiederholraten
- Optionale Arretierfunktion verhindert das Trennen der Kabel
- RoHS-konform
Ausgewählte Anwendungen
DisplayPort Stecker
- PCs
- Verbindungen externer Displays
- Fernsehmonitore
- Konsolen
- Digitalempfänger
- Projektoren
- DVD-Player
- Spielkonsolen
- Mobilgeräte
- Camcorder
- Optical Disc-Player




Produktoptionen
DisplayPort-Stecker, Kabel, Adapter und vieles mehr
-
Für den DisplayPort-Standard ausgelegte, zertifizierte Audio-/Videokabelsätze
Vollständig zertifiziert; 2, 10 und 15 m Länge; Direct-Drive-Monitorkabel verfügbar
-
Für den DisplayPort-Standard ausgelegte Kabeladapter
Für Anwender, die eine Abwärtskompatibilität vom DisplayPort- zum DVI-, HDMI- und VGA-Standard benötigen
-
LCEDI-Steckverbinder (LCD Coaxial Embedded Display Interface)
I-PEX CABLINE-VS-kompatibel; gemischter Einsatz (Mikro-Koax/Einzeldraht); LVDS- und eDP-Anwendungen