Perfekt für die Peripherie
Die Stecker der IEEE 1394-Serie ermöglichen eine serielle Übertragung mit Datenraten von bis zu 400 MB pro Sekunde. Sie verfügen entweder über sechs Positionen (für Verbindungen vom Computer zu Peripheriegeräten) oder über vier Positionen (für Verbindungen zwischen digitalen AV-Geräten). Wir bieten die Schraubgewindegröße M1.6 und zwei Stiftleistentypen an: Dual Inline Package (DIP) und Surface-Mount Technology (SMT). Diese Steckverbinder mit vier Positionen eignen sich für eine Vielzahl von Gerätedesigns, z. B. für DVD-Player, Digitalempfänger usw. Die Kabelsätze sind als Vier-Positionen-auf-vier-Positionen-Typ für AV-Geräte, als Vier-Positionen-auf-sechs-Positionen-Übergangstyp für PCs und AV-Geräte sowie als Sechs-Positionen-auf-sechs-Positionen-Typ für PCs und Peripheriegeräte verfügbar.
Produkteigenschaften
IEEE 1394-Stecker
- Entspricht IEEE 1394-Standard
- Einfache Verbindungen für Plug&Play-Geräte<br>
- Für ein breites Spektrum an Steckverbindern verfügbar
- DIP- und SMT-Typen für Leiterplattenseite verfügbar
- Für 0,8- und 1,6-mm-Leiterplatten, Gewindegröße M1.6- und M2.1 für Plattenmontageschraube (4 Positionen)
- Geeignet für automatische Montagemaschinen mit geprägtem Band (4 Positionen)
400 MB
Datenrate pro Sekunde vom PC zu Peripheriegeräten
4-6
Pole der Übergangskabelsätze
Anwendungen
IEEE 1394-Stecker
- Kameras/Camcorder
- Drucker/Scanner
- DVD-Player
- Set-Top-Boxen
- Computermonitore
- A/V-Receiver
- Festplatten
- Audioaufzeichnungsgeräte