Universelle Leistung
Unser USB 3.0-Stecker von TE erfüllt sämtliche USB-IF-Standards (USB Implementers Forum, Inc.). Er unterstützt eine Datenrate von 5 Gbit/s für das schnelle Synchronisieren unterwegs. Dies ist im Vergleich zu USB 2.0 eine zehnmal höhere Leistung. Außerdem entfallen Geräteabfragen, und die Leistungsanforderungen bei Aktivität und im Leerlauf wurden reduziert. Laut USB-IF, der für die USB-Spezifikation zuständigen Organisation, ist der USB-Stecker dank seiner Verbreitung, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit auf dem Verbraucherelektronikmarkt heute die beliebteste Verbindungsmöglichkeit. Er hat im Bereich der PCs und PC-Peripherie eindeutig seinen Platz gefunden und ist in fast allen Verbrauchergeräten zu finden, die in den letzten 10 Jahren hergestellt wurden.
Produkteigenschaften
USB 3.0-Stecker
- Ermöglicht eine Einheitsladung von 150 mA (eine Steigerung von 50 % im Vergleich zur Einheitsladung von USB 2.0)
- Bis zu sechs Einheitsladungen (bei 900 mA, einer Steigerung um 80 % im Vergleich zu USB 2.0)
- Bis zu 80 % mehr Leistung als USB 2.0
- Geringere Wartezeit für die Benutzer
- Abwärtskompatibel
- Ausführungen mit einem kleineren Formfaktor
- Benutzerfreundlichkeit
- Optimierte Leistungseffizienz
- Plug-and-Play-fähig
5
Gigabit pro Sekunde
10x
höhere Leistung im Vergleich zu USB 2.0
70
Sekunden zum Herunterladen eines HD-Films
Ausgewählte Anwendungen
USB 3.0-Anschluss
- Desktop- und Laptop-Computer
- Kameras
- Digitales Audio
- Hochvolumige Speichergeräte
- Scanner
- Gameports
- GPS-Geräte
- MP3-Player
- HD-A/V-Ausrüstung
- Tastaturen, Mäuse, Joysticks