AMP+ IPT Ringkabelschuhe
Unsere abgeschirmten Kabelverbinder mit Ringzunge von AMP+ IPT (Internal Power Terminal) bieten eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und Kabel-auf-Gerät-Funktionen.
300 A
Entwickelt für Anwendungen im Antriebsstrang in Umgebungen mit starken Vibrationen, bis zu 300 A (abhängig vom Leitungsquerschnitt) bei 105 °C
IP69K
IP6K9K Bezugswert
4
Klasse 4 Bewertung des Vibrationspegels
Kabel-auf-Gerät-Flexibilität Unsere abgeschirmten AMP+ IPT-Ringzungen ermöglichen die einfache und flexible IPT-Einbindung (Internal Power Terminal) in viele Anwendungen. IPT ist mit 1-, 2- oder 3-poligen Gehäusen verfügbar. Das Netzzubehör bietet eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und Kabel-auf-Gerät-Funktionen. Die geschraubte Ringzunge eignet sich je nach Kundenanforderungen für verschiedene Kabellängen.
Das robuste IPT-Gehäusedesign und die geschraubte Aggregatverbindung erzielen eine große Schwingungsleistung. Der Drahtgrößenbereich der Ringzunge beträgt bei einer Nennspannung von 800 V DC 25 – 50 mm2. IPT eignet sich für E-Motoren, Wandler oder Batterien von Hybrid- oder Elektrofahrzeugen. Die Ringzungen haben einen Drahtquerschnitt von 16,0 2– 50 mm2 LV216-2.
Anwendungen
- Wandler
- E-Motoren
- Hochvoltbatterien


Crimpqualität beginnt mit den richtigen Verarbeitungswerkzeugen

Hier sind Sie an der richtigen Adresse, wenn Sie nach Hochvolt-Verarbeitungswerkzeugen und Know-how suchen
-
TE Equipment zur Verarbeitung von Hochvoltdrähten
Die Verarbeitung großer Drahtgrößen und der korrekte Endverschluss von Hochvoltsteckverbindern erfordert eine leistungsfähige, hochentwickelte Lösung. Erfahren Sie, wie wir Ihnen die die nötige Leistung für die Verarbeitung großer Drahtanwendungen in einem schnellen, flexiblen und erschwinglichen Format bieten können.
-
Hier können Sie sich direkt an einen Werkzeugausstattungsexperten wenden.
Die Herstellung einer qualitativ hochwertigen Crimpverbindung ist grundlegend für das Bereitstellen von zuverlässiger Leistung unter extremen Umgebungsbedingungen. Kontaktieren Sie unsere Produktexperten, um die richtigen Geräte und Werkzeuge für Ihre Produktionsanforderungen zu finden.
Erfahren Sie, wie TE Ihnen eine breite Palette von Kabelverarbeitungslösungen bietet, um anspruchsvolle Anwendungen von kleinen Kabeln bis hin zu komplexen 120 mm2 Hochvoltkabeln zu bewältigen.