Einzelkontaktsteckverbinder

Unsere DEUTSCH DTHD Steckverbinder sind Einzelkontaktsteckverbinder für Hochleistungsanwendungen. Die Steckverbinder sind eine einfach zu montierende, gegen Umwelteinflüsse abgedichtete, kompakte feldkonfektionierbare Alternative zu einer Muffe. DEUTSCH DTHD Steckverbinder sind in drei Größen erhältlich, verfügen über 25 bis 100 A, und können montiert oder fliegend verwendet werden. Diese Steckverbinder werden auch in Ausführungen mit Endkappen und für die Flanschmontage angeboten, um die Designflexibilität zu erhöhen und spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Produkteigenschaften

  • Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A) und 12 (25 A) 
  • 6–14 AWG (16,00–2,00 mm2)
  • 1 Kontaktkammer
  • Fliegende oder Flanschmontage
  • Rundes Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Erhältliches Zubehör: Befestigungsklammern 

Materialspezifikationen

  • Durchführungsdichtung: Silikonkautschuk
  • Außengehäuse: Thermoplast

1

Einzelkontaktlösung

6-14

6–14 AWG (16,00–2,00 mm²)

Leistungsspezifikationen

Die elektrischen Steckverbinder von DEUTSCH halten den rauen Umgebungsbedingungen stand, die in industriellen Märkten mit hohen Leistungsanforderungen üblich sind. Es müssen die richtigen Teile, Verfahren und Werkzeuge zum Einsatz kommen.

  • Temperatur: Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C kontinuierlich bei Nennstrom.
  • Haltbarkeit: Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen.
  • Schwingung: Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 G bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.
  • Physische Stöße: Kein Entsperren, Trennen oder anderes unbefriedigendes Ergebnis während oder nach 50 G in jeder der drei zueinander senkrechten Ebenen. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde. MIL-STD 202, Methode 213, Zustand „C“.
  • Flüssigkeitsbeständigkeit: Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
  • Isolierungswiderstand: min. 1.000 Megaohm bei 25 °C
  • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen in Wasser bis drei Fuß ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.
  • Spannungsfestigkeit: Leckstrom von weniger als 2 Milliamp bei 1.500 VAC.
  • Temperaturzyklus: Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.

Übersicht und Montageanweisung (Englisch)

DEUTSCH Einzelkontaktsteckverbinder

Übersicht und Montageanweisung (Englisch)

DEUTSCH Einzelkontaktsteckverbinder

Crimpanleitung (Englisch)

DEUTSCH Kontakte

Crimpanleitung (Englisch)

DEUTSCH Kontakte

DEUTSCH DTHD
Kontaktgröße
DTHD Stecker DTHD Buchse
Gesamtlänge
A
Gesamthöhe
B
Gesamtbreite
C
Gesamtlänge
D
Gesamthöhe
E
Gesamtbreite
F
12 1.498 (38.05)
0.771 (19.58)
0.570 (14.48)
2.068 (52.53)
0.850 (21.59) 0.710 (18.08)
8 1.498 (38.05)
0.861 (21.87)
0.660 (16.76)
2.068 (52.53) 0.940 (23.88) 0.800 (20.32)
4 1.498 (38.05)
1.076 (27.33)
0.875 (22.23)
2.068 (52.53) 1.170 (29.72) 1.045 (26.54)