![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut HDMI hero-product-master 470x446px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Robuste HDMI-Stecker und HDMI-Buchsen
Unsere HDMI-Stecker und HDMI-Buchsen bieten Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und erfüllen die für den Einsatz im Kraftfahrzeug geltenden Standards und Anforderungen. Das robuste Design dieser kompakten Stecker sorgt für eine bessere Schlagfestigkeit als bei anderen HDMI-Steckverbindern im Verbrauchersegment. Die HDMI Typ E-Stecker sind vollständig gegen EMV abgeschirmt. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Smartphone-Anschlüssen im Fahrzeug sind die HDMI Typ E-Stecker die ideale Lösung zur Anbindung von Smartphone-Videostreams. Sie sind kompatibel und eignen sich für Smartphone-Anschlüsse, Blu-ray-Videostreaming und Geräteanschlüsse für Fahrzeugen.
Produkteigenschaften
HDMI-Steckverbinder
- Erforderlicher EMV-Schutz
- Basiert auf dem HDMI-Schnittstellenstandard.
- Vollständig mit den HDMI-Anforderungen kompatibel.
Produktsortiment:
- Stiftleiste und Kabelsätze (Typ E-A, E-E).
- HDMI Typ E: Endverschluss für Automobilindustrie.
- HDMI Typ A: Verbindung für Verbrauchergeräte.
- Kann maximal für eine Länge von 5 Metern verwendet werden.
Der HDMI Typ E-Steckverbinder von TE ist für Anwendungen im Automobilbereich konzipiert und mit der HDMI Typ E-Spezifikation kompatibel. Er weist eine Struktur auf, die im Vergleich zu Verbraucher-HDMI-Produkten vibrations- und stoßbeständig ist.
Anwendungen
HDMI-Steckverbinder
- Smartphone-Verbindung
- Rücksitzanschlüsse
- Blu-ray-Videostreaming
- Geräteanschlüsse in Fahrzeugen