Serie modularer und skalierbarer Hochvoltsteckverbinder
Als Erweiterung unseres ständig wachsenden HIVONEX Portfolios ist unser PowerTube Steckverbinderserie die richtige Wahl für leistungsstarke E-Mobilitätsanwendungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen. Es ist für große elektrische Lasten (bis zu 580 A Dauerstrom – je nach Kabelgröße und Temperatur – und 1.000 V) und mehrere Drahtgrößen zwischen 35 mm² und 150 mm² ausgelegt. Das robuste Design widersteht Vibrationen auf Motorniveau, und die kreisförmige 360°-Abschirmung (Abschirmstrom bis zu 30 % des Hauptstroms) sorgt für eine hohe EMV-Leistung.
Neu im HIVONEX Portfolio: PowerTube Steckverbinder-Serie
Für die Gestaltung einer elektrifizierten Zukunft müssen jetzt die richtigen Grundlagen geschaffen werden. Für das industrielle und kommerzielle Transportwesen bedeutet dies, dass wichtige Bauelemente eines Fahrzeugs jahrelangem Betrieb und Einsatz unter widrigen Bedingungen standhalten müssen, ohne auszufallen. Ob E-Motor, Wandler oder Batteriepack – die Subsysteme im Fahrzeug müssen unabhängig von den äußeren Bedingungen lange Zeit sicher und zuverlässig funktionieren, genauso wie die Verbindungen im Fahrzeuginneren. Die PowerTube Steckverbinderserie ist eine modulare, skalierbare und äußerst leistungsfähige Lösung, um die Zukunft der E-Mobilität in Lkw, Bussen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen und -geräten zu ermöglichen.
Die mit Blick auf Skalierbarkeit und Modularität gefertigte PowerTube Stiftleiste ist entweder in 180°- oder 90°-Ausrichtung sowie in bis zu 3 Positionen pro Steckverbinder erhältlich. Ergänzt wird dies durch eine einzigartige würfelförmige Sammelschienenschnittstelle, die eine von der Sammelschienenausrichtung unabhängige Konnektivität ermöglicht. Neben der Modularität vereinfacht das raffinierte runde Design die Kabelführung und die Steckverbindermontage erheblich und trägt so zur Senkung der Gesamtkosten des Systems bei. Der PowerTube Steckverbinder gewährleistet zuverlässige und sichere Verbindungen dank der Schutzart IP6K9K gegen Staub- und Wassereintritt, der Positionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) und der Sicherheitsfunktion Hochvoltverriegelungsschleife (High Voltage Interlock Loop, HVIL) in jedem Kontakt.
Vorteile der PowerTube Steckverbinder
Hohe Leistung in jeder Umgebung
Kreisförmige 360°-Abschirmung und Vibrationsleistung auf Motorebene
Modular und skalierbar
180°- und 90°-Ausrichtungen und bis zu 3 Positionen pro Steckverbinder
Reduzierte Gesamtsystemkosten
Ermöglicht durch einfache Kabelführung und Steckverbindermontage
Eigenschaften der PowerTube Steckverbinder
Das PowerTube Steckverbindersystem ist in zwei Serien erhältlich – PowerTube 1000 (HVP-HD 1000) und PowerTube 14000 (HVP-HD 1400) – um Ihre Anforderungen an den Strompegel zu erfüllen.

Beschreibung | PowerTube 1000 (HVP-HD 1000) |
PowerTube 1400 (HVP-HD 1400) | |
---|---|---|---|
Spannungspegel | bis zu 1.000 V | ||
Isolationsfestigkeit | 4.000 VDC, 5.500 m Höhe | ||
Strompegel | 300 A für Steckverbindersystem (abhängig von Drahtgröße und Systemtemperatur) |
580 A für Steckverbindersystem (abhängig von Drahtgröße und Systemtemperatur) | |
Klemmengröße |
10-mm -Rundstift |
14-mm -Rundstift |
|
Drahtgröße |
35 mm², 50 mm², 70 mm² |
70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm² |
|
Abschirmung* | 360°-Abschirmung (Abschirmstrom bis zu 30 % des Hauptstroms) |
||
Vibration | ISO 16750-3 Profil 7 und Profil 9 | ||
Stiftzahl |
1/2/3 Kontakte auf der Stiftleistenseite, 1 Kontakt auf der Steckerseite | ||
Ausrichtung | 180° und 90° | ||
Abdichtung | IP67, IP69K, IPX8 | ||
Sicherheit | HVIL für jeden Kontakt, IPXXB, IPXXD | ||
Codierung | 12 Farbkodierungen | ||
Korrosionswiderstand |
VDA233-102 Salzsprühtest |
||
Weitere | CPA-, Werkzeug- und manueller Zugriff |
Anwendungen
- E-Motor
- Akku-Paket
- Stromverteilung
- Bordladegerät
- Hochleistungs-Hilfskontakte
- Wandler

HIVONEX Steckverbinder und Ladelösungen
Unser umfangreiches HIVONEX Portfolio umfasst modulare, skalierbare und äußerst leistungsfähige Lösungen für jede Hochvoltanwendung in jeder Phase des Lebenszyklus der Elektromobilität – heute und morgen. Hinter jeder Lösung stehen jahrzehntelange technische Erfahrung und Kompetenz.