Stromanschlüsse für benachbarte LED-Leuchtstreifen

Die Zwittersteckverbinder übertragen effizient Strom zwischen benachbarten linearen LED-Beleuchtungsstreifenmodulen und bieten eine kompakte und zuverlässige Lösung für Anwendungen mit hoher Dichte. Diese oberflächenmontierbaren (SMT) Kabel-auf-Leiterplatte- und Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbinder sind in 2, 4 und 6 Positionen erhältlich und verfügen über ein Vakuum-Pick-and-Place-Design für eine nahtlose Integration in die automatisierte Fertigung. Ihre Fähigkeit, sowohl vertikal als auch horizontal zu stecken und zu lösen, vereinfacht die Montage und reduziert den Teilebestand. Diese Steckverbinder werden in Standard- und Miniaturversionen mit verzinnten oder vergoldeten Kontakten für eine längere Lebensdauer angeboten und bieten eine skalierbare und effiziente Stromverbindung für architektonische, gewerbliche und industrielle LED-Beleuchtungsanwendungen.

Vorteile

  • Weniger Entwicklungsaufwand, da mit einem einzigen Steckverbinder 2-, 4- oder 6-polige Strom-, Daten- und Signalverbindungen möglich sind
  • Reduzierung des Inventarbestands dank eines einzelnen, mit sich selbst steckbaren Verbinders
  • Vereinfachte Montage und Wartung dank vertikaler oder horizontaler Verbindungen (Steckverbinder kann in einem Winkel von 90° oder 180° gesteckt werden)
  • Designflexibilität durch Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen
  • Vereinfachtes Design, da die Grundfläche an beiden Enden des Streifens identisch ist
  • Maximale LED-Ausgabe durch einen flachen Steckverbinder mit runder Kanten, die einen Schattenwurf ausschließen.
  • Bessere Schwingungsbeständigkeit und geringere Leiterbelastung dank Kabel-auf-Leiterplatte-Steckverbinder mit Rastung
  • Selektive Vergoldung eliminiert das Risiko von Reibkorrosion aufgrund von Mikrobewegung in rauen LED-Beleuchtungsumgebungen.
  • Schnellere Montagezeit dank eines band- und spulenverpackten Steckverbinders in Flachbauweise, der für Oberflächenmontage und Reflow-Löten geeignet ist

Hermaphroditic Blade and Receptacle Connectors

Zwitter-Blade- und Buchsenstecker

Da diese Steckverbinder mit sich selbst steckbar sind, müssen Kunden weniger Teile vorrätig halten. Montage und Wartung sind einfach, da er entweder vertikal oder horizontal gesteckt wird, und schnell, da dieser band- und spulenverpackte Steckverbinder in Flachbauweise für die Oberflächenmontage und Reflow-Löten geeignet ist. Die runden Kanten schließen einen Schattenwurf aus, um so die LED-Ausgabe zu maximieren. Neben einer Ausführung mit verzinnten Kontakten sind die Zwitter-Blade- und Buchsenstecker jetzt auch mit vergoldeten Kontakten erhältlich, die das Risiko von Reibkorrosion aufgrund der in rauen LED-Beleuchtungsumgebungen auftretenden Mikrobewegung eliminieren.

  1. Produktvideo zu Zwittersteckverbindern (Englisch)

Zwittersteckverbinder sind oberflächenmontierbare Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder und Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder für die Stromübertragung zwischen benachbarten linearen LED-Leuchtleisten.

Miniature Hermaphroditic Blade and Receptacle Connectors

Mini-Zwitter-Blade- und Buchsenstecker

Dieser oberflächenmontierbare flache Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Mini-Zwittersteckverbinder ist für die Stromübertragung zwischen benachbarten linearen Leiterplatten konzipiert. Er eignet sich ideal für beengte Platzverhältnisse und dank seiner Funktionen zum Vakuum-Pick-and-Place kann er für die automatische Fertigung großer Stückzahlen verwendet werden. Neben einer Ausführung mit verzinnten Kontakten sind die Mini-Zwitter-Blade- und Buchsenstecker jetzt auch mit vergoldeten Kontakten erhältlich, die das Risiko von Reibkorrosion aufgrund der in rauen LED-Beleuchtungsumgebungen auftretenden Mikrobewegung eliminieren.

Anwendungen

  • Gebäude- und Schilderbeleuchtung
  • Warenausleuchtung im Einzelhandel
  • Nachrüstbare LED-Leuchtstoffröhren
  • Vitrinen- oder Möbelbeleuchtung
  • Gewerbliche/private Voutenbeleuchtung