Lötfreie Anschlüsse von Chip-on-Board-LEDs

LED-Halterungen sind kreisförmige Buchsen oder Sockel, mit denen eine Chip-on-Board (CoB) -LED mechanisch gesichert, elektrisch angeschlossen und an einen Kühlkörper gepresst werden können. Mit unseren LUMAWISE LED-Halterungen entfällt das Löten und die LED kann direkt an einem Kühlkörper mit 2 x M3-Schrauben mit standardisiertem Montagelochabstand befestigt werden. Darüber hinaus verfügen die Halterungen über eine Aufnahmefläche für die Optik, die immer denselben Abstand zur Sekundäroptik hat.

Produkteigenschaften

Strom 3 A (siehe Produktspezifikationen pro P/N) Drahtstärke (AWG) Poke-in-Kontakt geeignet für 18–22 AWG Massiv-, Sicherungs- und Standarddraht
Spannung 60 V DC (siehe Produktspezifikationen für jeweilige Teilenr.) Normen Zhaga Book 3
Schraubengröße #4 oder M3 zur Befestigung Material Kontakt mit Kupferlegierung und Vergoldung 
Betriebstemperatur (°C)
–40 °C bis 105 °C
  Halogenfreies hochreflektierendes PBT

Informationen zu

Unsere LUMAWISE LED-Halterungen Typ Z stellen eine schnelle und einfache lötfreie Verbindung zu CoB-LED-Arrays her und ermöglichen Kunden die Entwicklung von Zhaga-konformen Modulen. Die LED-Halterungen Typ Z50 mit Standard- und Flachprofil verfügen über eine Einrastfunktion, welche die LED bei der Montage in der Halterung sichert und für die einwandfreie Positionierung im Beleuchtungskörper sorgt. Die LED-Halterungen Typ Z sind mit oder ohne Optikaufsatz verfügbar und bieten auch für Ihre Anforderungen die passende Konfiguration. Bei der Version mit Optikaufsatz können LEDiL-Optikelemente angebracht werden, damit die Beleuchtungsdesigner die Strahlformgebung von Scheinwerfern und Einbauleuchten flexibel gestalten können.

Anwendungen

  • Punktstrahler
  • Lichtschienen
  • Straßenbeleuchtung
  • Hallenbeleuchtung
  • Nachrüstleuchten
  • Einbauleuchten 
  • Wandleuchten

Funktionen von LED-Halterungen

Ein LED-Halterung hat vier wichtige Funktionen:

  1. Sie sichert die Chip-on-Board (CoB)-LED während der Montage am Kühlkörper.
  2. Sie schiebt die CoB-LED auf den Kühlkörper, nachdem die Halterung an den Kühlkörper geschraubt wurde.
  3. Sie stellt den elektrischen Kontakt mit der CoB-LED her, um eine einfache Drahtverbindung möglich zu machen.
  4. Sie bietet eine isolierte Aufnahmefläche für Sekundäroptiken wie Reflektoren und Linsen.
Kontaktformular-Seite
Lassen Sie uns gemeinsam Ideen in Innovationen verwandeln! Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung.
Leiste
  1. LUMAWISE LED-Halterungen

Alexander Hunt III, Produktmanager für Festkörper-Beleuchtungssysteme bei TE Connectivity über die lötfreien Verbindungen zu LED-Arrays. Erfahren Sie, wie einfach Konnektivität durch die Entwicklung und den Einsatz von Festkörper-Beleuchtungslösungen mit integrierten LED-Arrays ist.

Hohe Integrationsfähigkeit durch eine lötfreie Verbindung zu Array- und COB-LEDs (Chip-on-Board). Unsere LUMAWISE LED-Halterungen sorgen im Beleuchtungssystem zugleich für die mechanische Befestigung und elektrische Verbindung – ohne Löten. Sockel ermöglichen die direkte Montage der LED auf einer Leiterplatte oder einem Kühlkörper mit nur wenigen Standardschrauben. Wir bieten viele lötfreie LED-Halterungen für die einfache Integration von LEDs in das Design von Beleuchtungskörpern an.  Die skalierbaren Typ Z- sowie kundenspezifischen Halterungsplattformen bieten Entwicklern jeweils eine einzigartige Kombination von Eigenschaften und Vorteilen. Unsere LED-Halterungen stellen das Grundsystem des Beleuchtungskörpers, indem sie elektrische, mechanische, thermische und optische Aufgaben erfüllen.  Diese Halterungen können im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der LED-Integration die Markteinführung beschleunigen, den Kostenaufwand minimieren, die Integration vereinfachen und die Montageeffizienz steigern.

Häufig gestellte Fragen

Welche LED-Halterung benötige ich für meine CoB-LED?
Informationen hierzu finden Sie in der Verarbeitungsspezifikation 114-32208

 

Wie groß ist der Abstand zwischen der Lichtaustrittsfläche (Light Emitting Surface, LES) und der LED?
Alle unserer LED-Halterungen verfügen über eine Aufnahmefläche für die Optik, die sich 3,5 mm vom Kühlkörper entfernt befindet. Der Abstand von der LES ist somit 3,5 mm abzüglich der Höhe der LED-LES.

 

Mehr erfahren: FAQs zu LUMAWISE LED-Halterungen

Zhaga

Wir sind aktives Mitglied des Zhaga-Konsortiums, einer branchenweiten Arbeitsgruppe, die sich die Auswechselbarkeit von LED-Lichtquellen und den einfacheren Einsatz von LEDs für die allgemeine Beleuchtung zum Ziel gesetzt hat. TE bietet Ihnen in Kooperation mit führenden LED- und Optikherstellern der Branche Anschlusslösungen für Ihre LED-Arrays.