Abdeckkappen für Fotosteuerungen
Das ANSI-Zubehör für die Fotosteuerung von Straßen- und Flächenbeleuchtung besteht aus Abdeckkappen, die dazu beitragen, eine nach IP66 abgedichtete Fotosteuerungs-Baugruppe zu erreichen. Diese LUMAWISE Endurance N Abdeckungen sind passend zu unseren Basisplatten mit 76 / 80 / 84,7 mm Durchmesser erhältlich und werden in unterschiedlichen Höhen und Farben für Beleuchtungssteuerungsanwendungen für Straßen- und Bereichsbeleuchtungen im Außenbereich angeboten.
Eigenschaften und Vorteile
- Transparente Abdeckungen lassen Tageslicht an einen Lichtsensor durch.
- Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser nach IP66.
- Erfüllt die Entflammbarkeitsklasse mit einer nach UL 94 5-VA eingestuften Abdeckung.
- Ausführungen mit 76 / 80 / 84,7 mm Durchmesser erhältlich.
- Klare, hellgraue und rauchgraue transparente Abdeckungsoptionen.
- Höhen von 50 bis 130 mm verfügbar.
Anwendungen
- Fahrbahn- und Straßenbeleuchtung
- Geländebeleuchtung
- Parkplatzbeleuchtung