Kompakte SMT-Lösungen für automatisiertes Leiterplattendesign
Die GRACE INERTIA 1,25 mm und 1,50 mm Signalsteckverbinder wurden entwickelt, um miniaturisierte Leiterplattendesigns zu optimieren, indem eine kleine Grundfläche mit robuster Leistung kombiniert wird. Mit einem Raster von 1,25 mm oder 1,50 mm und einer flachen, rechtwinkligen 5-mm-Stiftleiste maximieren sie den Platz auf der Leiterplatte und bieten gleichzeitig Zuverlässigkeit durch einen standardmäßigen Inertia-Verriegelungsmechanismus und einen Lötstift für verbesserten Halt. Diese SMT-Steckverbinder (Surface Mount Technology) rationalisieren die automatisierte Montage durch Pick-and-Place-Kompatibilität und reduzieren Fehler durch ihr Poka-Yoke-Design mit Kodierung und Farbcodierung. Sie bieten Flexibilität mit vertikalen und rechtwinkligen Stiftleisten, ein- und zweireihigen Konfigurationen und optionaler Kontaktpositionssicherung (TPA), um eine Vielzahl von Designanforderungen zu erfüllen. Diese Steckverbinder sind ideal für Haushaltsgeräte, HLK-Systeme, Ausrüstung für intelligente Gebäudesystemtechnik und Industriemaschinen und bieten Präzision und Zuverlässigkeit in kompakten, effizienten Gehäusen.

GRACE INERTIA 1,25 Signalsteckverbinder

GRACE INERTIA 1,25 Signalsteckverbinder
Das GRACE INERTIA 1,25-mm-Signalsteckverbindersystem ist ein sehr kompaktes Steckverbindersystem, das in Kabel-auf-Leiterplatte-Konfiguration mit SMT-Stiftleistenmontage (Surface Mount Technology) und in Kabel-auf-Kabel-Konfiguration erhältlich ist. Es kombiniert kleine Abmessungen mit robuster Leistung. Die einreihige Version ist glühdrahtgeprüft.
Produkteigenschaften
Positionen | 2–18 einreihig und 20/22/30/40 doppelreihig | Betriebstemperatur (°C) | –40 ˚C bis +105 ˚C |
Nennstrom | 50 VAC/DC | Raster | 1,25 mm |
Drahtstärke | 26–30 AWG | Nennspannung | 50 VAC/DC |
Normen | Glühdrahtgeprüft | Konfigurationen | Kabel-auf-Kabel und Kabel-auf-Leiterplatte |
GRACE INERTIA 1,5 Signalsteckverbinder

GRACE INERTIA 1,5 Signalsteckverbinder
Das GRACE INERTIA 1,5-mm-Signalsteckverbindersystem bietet eine Kabel-auf-Leiterplatte-Konfiguration mit SMT-Stiftleiste (Surface Mount Technology). Es kombiniert kompakte Abmessungen mit robuster Leistung.
Produkteigenschaften
Positionen | 2–12 einreihig | Betriebstemperatur (˚C) | –40 ˚C bis +105 ˚C |
Nennstrom | 2,5 A max. | Raster | 1,50 mm |
Drahtstärke | 24–28 AWG | Nennspannung | 50 VAC/DC |
Normen | Glühdrahtgeprüft | Konfigurationen | Kabel-auf-Leiterplatte |