Kompakte und zuverlässige Signalsteckverbinder
Die kompakten Signal GRACE INERTIA Steckverbinder mit 2,0-mm-Raster tragen zur Verbesserung der Fertigungseffizienz bei, indem sie Funktionen zur Vermeidung von Montagefehlern und zur Unterstützung der automatisierten Produktion bieten. Sie verfügen über einen Inertia-Verriegelungsmechanismus für Zuverlässigkeit, einen Rasthaken mit Schutz vor Verhaken, um Bruch durch verhedderte Drähte zu verhindern, sowie farbige und kodierte Steckverbinderoptionen, um Fehlsteckungen zu vermeiden. Zur Unterstützung der automatischen Montage sind Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten für den Masseanschluss von Drähten und in einer oberflächenmontierbaren Kabel-An-Leiterplatte-Konfiguration für die automatische Bestückungsmontage erhältlich. Zu den üblichen Verwendungszwecken für Signal GRACE INERTIA Steckverbinder gehören kleine Elektro- und Haushaltsgeräte, Transportmittel und Beleuchtung.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 2 | Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 2.5 | Drahtgröße (AWG) | 28-18 |
Nennspannung | 50 VAC | Verfügbare Positionen | 2-20 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Nein | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte |