Vereinfachte Montage von Leiterplatten
GRACE INERTIA Steckverbinder mit 3,3-mm-Raster (3.3 GI) sind Kabel-an-Leiterplatte-Stromversorgungslösungen, die entwickelt wurden, um menschliche Fehler bei der Montage zu minimieren. Sie verfügen über einen Inertia-Verriegelungsmechanismus für Zuverlässigkeit, zungenlose Kontakte zur Vermeidung von verhedderten Drähten und farbcodierte und kodierte Steckverbinder zur Vermeidung von Fehlsteckungen. Diese Steckverbinder sind außerdem durch ein Dual-Beam-Kontaktdesign und optionale Kontaktsicherung (TPA) gesichert. Die GRACE INERTIA 3,3 mm Leiterplatten-Stiftleiste verfügt über eine Kontakthöhe von 8 mm, die ein Auslaufen des Gehäuses bei der Beschichtung von Leiterplatten verhindert. Diese Steckverbinder werden häufig in Waschmaschinen, Klimaanlagen und im Datenmanagement eingesetzt.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 3.3 | Betriebstemperatur (°C) | -30 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 4 | Drahtgröße (AWG) | 28-20 |
Nennspannung | 250 VAC | Verfügbare Positionen | 4-14 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Ja | Abgedichtete Version verfügbar | Nein |
UL94-Bewertung verfügbar | V-0 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, CSA | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Leiterplatte |