![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/power-busbar-solution-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Energieverteilung mit Sammelschienen
Sammelschienen und Sammelschienenverbinder sind eine effiziente Methode zur Verteilung von Strom in einem System und zur Übertragung von Hochstrom von der Quelle zur Last. Durch die Kombination unseres Wissens über Stromschienen und unseres breiten Portfolios an Steckverbindern verfügen wir über das nötige Fachwissen, um optimierte Stromversorgungslösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Zu den Vorteilen von Sammelschienen gehören Platzersparnis, einfache Installation und Aufrüstung, Steckbarkeit im laufenden Betrieb und Leistungsoptimierung. Unsere Lösungen erfüllen eine breite Palette von Stromstärken für Racks, Server, Batterien und IT-Regale. TE Connectivity liefert Stromverteilungslösungen für Rechenzentren, industrielle Steuerungen und den Automobilmarkt.
![Einfache und schnelle Montage](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/simple-rf.jpg)
Einfache und schnelle Montage
![Erprobte Lösungen](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/reliable-rf.jpg)
Erprobte Lösungen
![Optimiert](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/optimized-rf.jpg)
Simulierte Systemlösungen
Neuer Steckverbinder:
125A Dual CROWN CLIP JUNIOR
Unser neuer 125 A Dual CROWN CLIP Junior-Stromverbinder für 5 mm Sammelschiene ergänzt die breite Palette der bestehenden Steckverbinder mit Nennstrom und kann ein Mittel zur Stromverteilung innerhalb eines Systems darstellen. Diese Lösung wurde entwickelt, um die Serverkomplexität zu reduzieren und bietet eine trennbare Verbindung, die die Montage, Inspektion und Fehlersuche erleichtert.
Ausgewählte Produkte
Sammelschienen-Leistungsfamilie
- AMP-Leistungsabzweig-Steckverbinder
- AMPOWER Wave Crimp-System
- CROWN CLIP Steckverbinder
- CROWN EDGE Steckverbinder
- CROWN LINE Leistungssteckverbinder
- FLATPAQ Steckverbinder
- Einpolige ICCON Steckverbinder
- Steckbare Sammelschienen-Steckverbinder
- RAPID LOCK Steckverbinder mit Schnellverbindung/-trennung
AMPOWER Wave Crimp-System
Das AMPOWER Wellencrimpsystem besteht aus einer Familie an Verbindungen, die über einen einzigartig flachen Kupferkabelanschluss verfügen, sodass sie sich für die Stromverteilung eignen. Aufgrund der großen Bandbreite an AMPOWER Schnittstellen von TE für Flachkabel ergibt sich so eine vielseitige, innovative und kostengünstige Lösung für die Leistungsverteilung. Die AMPOWER Flachkabelsätze sind für die modernen Hochleistungs- und Hochgeschwindigkeitssysteme eine einzigartige und effiziente Möglichkeit der Leistungsverteilung von der Quelle zur Last.
![AMPOWER Wave Crimp-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/datacomm-ampower-wavecrimp.jpg)
Produkteigenschaften:
AMPOWER Wave Crimp-System
- Trennbare Schnittstellen verfügen über positive Verriegelung, Polarisierung und Kontaktabdeckung
- Rechtwinklige und vertikale Steckleisten mit 2,54-Raster [0,100] eignen sich für einen Standardbohrungsdurchmesser der Leiterplatte von 1,02 [0,040]
- Der vieradrige, selbstausrichtende Steckverbinder kann einen Versatz von 2,03 [0,080] von einer gemeinsamen Achse auffangen und misst abhängig von der Anwendung 80 A pro Kabel (bei einem Temperaturanstieg von 30 °C).
- Einzigartiger Abzweig ermöglicht das Abzweigen der Hauptleitungen für mehrere Verteilerstellen
- Sätze werden je nach Montageschnittstelle bei 70-110 A (bei einem Temperaturanstieg von 30 °C) gemessen
- Anerkannt im Rahmen des Komponentenprogramms der Underwriters Laboratories, Inc., Dateinummern E28476, E13288 und E53799
- Zertifiziert von der Canadian Standards Association, Dateinr. LR7189A-149
- Erster Flachkabelabzweig, der das Abzweigen von Haupt-, Neben- und Einzelleitungen ermöglicht
- Einschub-Blindstecker verfügen über sequenzielles Stecken und Signalkontakte
CROWN CLIP JUNIOR Steckverbinder
Kontrolliert & zuverlässig
Der CROWN CLIP JUNIOR-Steckverbinder ist ein platzsparender Steckverbinder für Löt- oder Schraubmontagekonfigurationen und eignet sich ideal für Leistungsversorgungs- und Verteilungsanwendungen. Er kann stromführend gesteckt werden, um den Hochstrom geregelt und zuverlässig zu trennen. Der Steckverbinder kann mit einer 3,0 mm dicken, beschichteten Sammelschiene verwendet werden, die als trennbare Schnittstelle für die einfache Montage, Prüfung und Fehlersuche fungiert.
![CROWN CLIP Jr.-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/datacomm-crown-clip-jr.jpg)
Produkteigenschaften:
CROWN CLIP JR.-Steckverbinder
- Strom: 150 A
- Steckkraft: max. 40 N
- Dicke des Steckbereichs der Sammelschiene: 3,0 ± 0,1 mm
- Sammelschienenversatz: max. ±0,75 mm
- Unter Strom steckbar: Ja
- Kontaktwiderstand: max. 0,2 Milliohm
RAPID LOCK Steckverbinder
Schnellverbindung/-trennung
-
Erfahren Sie mehr über RAPID LOCK-Steckverbinder.
Der RAPID LOCK Steckverbinder ist ein einpoliger Schnellverbindungsersatz für Kabelschuhverbindungen in Sammelschienen- und Backplane-Leistungsverteilungsanwendungen. RAPID LOCK Steckverbinder ermöglichen zuverlässige und sichere Verbindungen sowie eine bessere Wartbarkeit gegenüber verschraubten Kabelschuhen.
![RAPID LOCK Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/datacomm-rapid-lock.jpg)