![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-entrelec-dbl-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Potentialverteiler in 3 verschiedenen Konfigurationen
Unsere exklusiven kompakten und modularen DBL Potentialverteiler verteilen Stromkreise von einer einzigen Eingangsquelle auf mehrere Geräte im Abzweigstromkreis. Potentialverteiler sind einfach zu installieren, sparen Platz und ermöglichen eine erhöhte Produktivität sowie eine flexible Nutzung. Sie werden in Anwendungen wie industriellen und kommerziellen Schalttafeln, HVAC-Systemen, Maschinen und Stromverteilungseinheiten (PDU) eingesetzt.
Vorteile
- Drei Konfigurationen in einem Produkt: einpolige und vielpolige Koppler, Gruppierung für Solaranwendungen
- Einsparungen von bis zu 50 % im Vergleich zu Kupferschienen durch das Anschließen von Rund- oder Flachleitern
- Reduzierung der Montagezeit um 80 %, indem die Verwendung von Befestigungs- und Isolationskomponenten vermieden wird
- Geeignet für neuesten Solaranlagen mit einer Nennleistung von 1.500 V DC und bis zu 12 Eingängen
- Einfache Kennzeichnung dank der im Lieferumgang enthaltenen vorgedruckten Markierer L1, L2, L3, N, PE, +, -
Haupteigenschaften
- Bezugswertbereich: von 80 A bis 500 A
- Verriegelungsfunktion für mehrpolige Montage
- Öffnen in zwei Richtungen, Schnappfunktion und umkehrbare Abdeckung
- Optionaler Eingang für einfache Überbrückung