RMW Warmschrumpfschlauch: Allzweck-Polyolefin mit mittlerer Wandstärke.
RMW Allzweck-Schrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke wurden speziell für den Einsatz in einer Vielzahl von Niederspannungsanwendungen entwickelt. RMW ist robust und flexibel und eignet sich daher besonders für die Isolation und den Schutz von Kabelmuffen in elektrischen Systemen mit Niederspannung sowie für die Kabelreparatur
Überblick
RMW Schrumpfschläuche bestehen aus robustem, abriebbeständigem, vernetztem Polyolefin, das widerstandsfähig für Stöße und Abrieb ist. RMW hält rauen mechanischen Umgebungen stand, wodurch sich die Produktzuverlässigkeit erhöht.
Der klebstoffbeschichtete RMW Schrumpfschlauch bietet eine vollständige Abdichtung gegen Feuchtigkeit, was die Korrosion der darunter liegenden Komponenten verhindert. Er ist widerstandsfähig für Chemikalien und Feuchtigkeit. Das Thermoplast-Klebemittel im RMW haftet auf den meisten gängigen mit Polymer und Elastomer isolierten Kabeln sowie auf Metallen wie Blei und Aluminium.
Die Montage ist schnell und einfach und erfordert keine speziellen Fertigkeiten. Sobald der RMW Schlauch erhitzt wird, schrumpft er rasch und schmiegt sich eng an das Substrat an. Während der klebstoffbeschichtete RMW Schlauch schrumpft, schmilzt die Kleberbeschichtung und dichtet somit die Spleißverbindung, den Kabelmantel oder den Endverschluss, an dem er montiert ist, gegen Umwelteinflüsse ab.
RMW ist die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen maximale Zuverlässigkeit, Produktleistung und eine vereinfachte Montage erforderlich sind. Da RMW wärmeschrumpfend ist, ist eine Mindestanzahl von Größen erforderlich, um eine breite Palette von Durchmessern abzudecken.
Leistungsmerkmale
- Schrumpfrate von 3:1
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +110 °C
- Minimale Schrumpftemperatur: +110 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +125 °C
- RoHS-konform
Vorteile
- Schnelle und einfache Montage
- Hält rauen mechanischen Anwendungen stand, wodurch sich die Produktzuverlässigkeit erhöht
- Stark widerstandsfähig für Stöße und Abrieb
- Widerstandsfähig für Chemikalien und Feuchtigkeit
- Der klebstoffbeschichtete RMW Schrumpfschlauch bietet eine vollständige Abdichtung gegen Feuchtigkeit, was die Korrosion der darunter liegenden Komponenten verhindert.
Anwendungen
- Isolation und Absicherung von Kabelmuffen sowie Kabelreparatur
- Unbeschichtetes RMW sorgt für Isolation und Zugentlastung
- Klebstoffbeschichtetes RMW bietet eine Umweltdichtung