Hervorragender Hochvoltschutz für maximale Leistung.
Warmschrumpfschläuche mit einer schmelzbaren Innenschicht (doppelwandige Warmschrumpfschläuche, EVDW) schützen Muffen und Verbindungen in Kabelbäumen mit hoher Haftung und werden häufig in der Elektronik und Luftfahrt verwendet. Aufgrund der einfachen Handhabung und der Umweltverträglichkeit hat sich die Anwendung des Schlauches auf den Bereich der Automobilkabelbäume ausgeweitet und es besteht eine große Nachfrage nach Schrumpfschläuchen, die in komplexen Kabelbaumkonfigurationen eingesetzt werden können. Um diesen Marktanforderungen gerecht zu werden, haben wir einen neuen Typ von doppelwandigen Warmschrumpfschläuchen speziell für Hochspannungsanwendungen im EV-Markt entwickelt.
Überblick
Elektrofahrzeuge erfordern Komponenten, die bei hohen Temperaturen und hohen Spannungen arbeiten, um keine Verbrennungen zu verursachen, und helfen bei der Kennzeichnung von HS-Schaltkreisen. Der neue VOLINSU EVDW Schrumpfschlauch von TE Connectivity (TE) wird den einzigartigen Herausforderungen von E-Fahrzeuganwendungen gerecht. Es handelt sich um einen Warmschrumpfschlauch, der speziell für die Isolation und den Schutz von leitenden Bauteilen und Kabeln entwickelt wurde, um die Betriebsstabilität zu gewährleisten und gleichzeitig die Systemsicherheit zu erhöhen.
EV-Designanforderungen

Eigenschaften
- Farbig, um den visuellen Anforderungen von E-Fahrzeugen gerecht zu werden.
- Keine Ausbreitung von Flammen in Übereinstimmung mit UL224 (interne Prüfungen bei TE)
- Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften und hohe Isolationsfestigkeit.
- Spannungssystem: ausgelegt für 1000 V
- Halbflexibel
- Anpassungsfähig mit großem Größenbereich und Warmschrumpfrate von 3:1
- Thermische Stabilität
- Dauerbetriebstemperatur: –40 °C bis 105 °C (Mantel: –40 ℃ bis 125 ℃)
Vorteile
- Einfache Identifizierung von Stromkreisen mit höherer Spannung.
- Ausgezeichnete Isolationseigenschaften.
- Verbreitet keine Verbrennungen, um die Sicherheit der Fahrzeugführer und Passagiere zu gewährleisten.
- Geeignet für Komponenten und Kabel.
- Einfache Montage bei gleichzeitiger Flexibilität der Kabel.
- Erfüllen Sie die Anforderungen an ein geringes Gewicht.
- Optimale thermische Stabilität, elektrischer Widerstand und Hochvoltleistung.
- Chemische Beständigkeit
Anwendungen
- Automotive.
- Industrieller und gewerblicher Transportverkehr.
- Kabelsatz-Automaten.