Abdichtung und Schutz für Hochvoltanwendungen

Unsere VOLINSU Warmschrumpfschläuche bieten elektrische Isolation, mechanischen Schutz, Umweltdichtung und Zugentlastung. Sie sind als einwandige und doppelwandige Schrumpfschläuche erhältlich und werden für zahlreiche Anwendungen in der Automobilbranche, der Industrie und im kommerziellen Transportwesen eingesetzt, z. B. zur Isolation von Kabelendverschlüssen, zur Ummantelung von Kabeln und zur Abdichtung und zum Schutz von Batterien. Sie dienen als zuverlässige Alternative zu Umwicklung, Formung oder Vergießen. Durch Erwärmen schrumpfen die Warmschrumpfhülsen passgenau auf die Größe und Form des darunterliegenden Substrats, was für eine vereinfachte und beschleunigte Montage sorgt. Ihr hohes Dehnungsverhältnis ermöglicht die Reparatur der meisten beschädigten Kabelmäntel, ohne Steckverbinder entfernen zu müssen.

Elektrofahrzeuge sind immer stärker mit dem Internet der Dinge (IoT) vernetzt, sodass ein regelrechtes „Internet der Fahrzeuge“ entstanden ist – das Automobil der Zukunft könnte man sich daher als eine nahtlose Schnittstelle zwischen unserem vernetzten Leben zu Hause und bei der Arbeit vorstellen. Die Integration von Bildschirmen und Anzeigen in nahezu jede erdenkliche Innenoberfläche moderner Automobile zeigt die wachsende Bedeutung des Fahrzeugs als Knotenpunkt für Entertainment, Kommunikation und Produktivität. Die Automobilindustrie arbeitet mit großen Technologiefirmen zusammen, um möglichst moderne, sichere und komfortable Fahrzeuge anbieten zu können. Autos werden somit zu großen intelligenten Geräten mit fortschrittlichen Notbremsfunktionen, Kartierungstechnologie für autonomes Fahren und einer immer weiter optimierten Kraftstoffeffizienz. Dabei profitiert die Warmschrumpfschlauchindustrie in hohem Maße von der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. E-Fahrzeuge benötigen Hochvolt-Ladekabel und -Leitungen für die Energieübertragung. Diese Leitungen müssen vor Wärme, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung geschützt werden. 

Architektur von E-Fahrzeugen

48,8

Millionen E-Fahrzeuge bis 2040

>$46

Milliarden E-Ladeinfrastruktur bis 2025

$89,1

Milliarden Größe des Marktes für Hochvoltbatterien bis 2025

Quelle: CNN, Bloomberg NEF, Global market insights, markets and markets   

Häufig gestellte Fragen: Einwandiger Warmschrumpfschlauch für E-Fahrzeuge
Häufig gestellte Fragen: Einwandiger Warmschrumpfschlauch für E-Fahrzeuge
Häufig gestellte Fragen: Doppelwandiger Warmschrumpfschlauch für E-Fahrzeuge
Häufig gestellte Fragen: Doppelwandiger Warmschrumpfschlauch für E-Fahrzeuge