Hervorragender Hochvoltschutz für maximale Leistung.
E-Fahrzeuge halten immer schneller Einzug in unseren Alltag. Das treibt den technologischen Wandel weiter voran und stellt uns vor die Herausforderung, ein optimales Niveau an Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Elektrofahrzeuge erfordern Komponenten, die bei hohen Temperaturen und hohen Spannungen arbeiten, um keine Verbrennungen zu verursachen, und helfen bei der Kennzeichnung von Schaltkreisen. Der neue EVSW-Schrumpfschlauch von TE wird den einzigartigen Herausforderungen von EV-Anwendungen gerecht. Es handelt sich um einen Warmschrumpfschlauch, der speziell für die Isolierung und den Schutz von leitenden Bauteilen und Kabeln ausgelegt wurde und die Betriebsstabilität und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Überblick
Da Regierungen auf der ganzen Welt strengere Emissionsnormen erlassen, steigt die Nachfrage nach E-Fahrzeugen weiter an. Dieser Trend wiederum führt zu einem raschen Anstieg der Verwendung von Drähten und Kabeln mit großen Querschnitten. Daher erfordert der ordnungsgemäße Schutz von Hochvoltkabeln und -anschlüssen eine leistungsfähige, hochentwickelte Lösung. TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Elektronikkomponenten, stellt die neuen einwandigen Schrumpfschläuche für EV-Anwendungen (EVSW) vor, die speziell für Hochvoltanwendungen entwickelt wurden und leitfähige Komponenten und Kabel sicher isolieren und schützen.
EV-Designanforderungen

Leistungsmerkmale
- Keine Ausbreitung von Flammen in Übereinstimmung mit UL224 (interne Prüfungen bei TE)
- Schrumpfrate von 2:1
- Flexibles Design
- Robustes und leichtes Materialdesign
- Spannungssystem: ausgelegt für 2500 V
- Dauerbetriebstemperatur: –55 °C bis 135 °C (–67 °F bis 275 °F)
Vorteile
- Einfache Identifizierung von Stromkreisen mit höherer Spannung
- Verbreitet keine Verbrennungen, um die Sicherheit der Fahrzeugführer und Passagiere zu gewährleisten
- Geeignet für Komponenten und Kabel
- Einfache Montage bei gleichzeitiger Flexibilität der Kabel
- Erfüllen Sie die Anforderungen an ein geringes Gewicht
- Optimale thermische Stabilität, elektrischer Widerstand und Hochvoltleistung
Anwendungen

Der wachsende Trend zur Elektrifizierung stellt die Ingenieure vor EV-Herausforderungen. Regierungsinitiativen für Alternativen zum Verbrennungsmotor sorgen für einen Entwicklungsschub bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen – von Privatfahrzeugen bis hin zu Langstrecken-LKWs, Lieferwagen, landwirtschaftlichen Geräten und Flugzeugen.

48,8
Millionen E-Fahrzeuge bis 2040
>46
Milliarden USD E-Ladeinfrastruktur bis 2025
89,1
USD - Größe des Marktes für Hochvoltbatterien bis 2025
Quelle: CNN, Bloomberg NEF, Global market insights, markets and markets