![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-tuga-gp-470x445.jpg)
BSTS/BSTS-FR Warmschrumpfschlauch: Schrumpfrate von 3:1
BSTS/BSTS-FR ist ein dickwandiger Allzweck-Warmschrumpfschlauch. Er ist sowohl in flammwidrigen als auch in nicht flammwidrigen Materialien erhältlich.
Überblick
Seine dicke Wand bietet eine hervorragende Isolierung und einen ausgezeichneten Abriebschutz, während es seine ausgezeichneten elektrischen Eigenschaften beibehält. Er besteht aus einem robusten Polymer, das resistent gegen Feuchtigkeit, Pilze und Witterungseinflüsse ist.
Dieser Warmschrumpfschlauch eignet sich für Anwendungen, bei denen Isolierung, Abriebfestigkeit und Zugentlastung entscheidend sind. In Verbindung mit Abdichtband (S-1305 für flammwidrige oder S-1278 für nicht flammwidrige Ausführungen) sorgt er für ein wasserdichtes System bei drucklosen Anwendungen.
Eigenschaften
- Schrumpfrate von 3:1.
- Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +110 °C.
- Minimale Schrumpftemperatur: +90 °C.
- Minimale Rückgewinnungstemperatur: +121 °C.
- RoHS-konform.
Vorteile
- Hervorragende dickwandige Isolierung und Abriebschutz
- Kein Klebstoff – kann leicht entfernt werden
- Sowohl in flammwidrigen als auch in nicht flammwidrigen Materialien erhältlich.