DCPT Warmschrumpfschlauch: flexibel, flammwidrig und zweifarbig mit einer Schrumpfrate von 2:1 und 3:1

DCPT Polyolefin-Warmschrumpfschläuche sind in 12/4 mm, zwei Farben und Schrumpfraten von 2:1 und 3:1 erhältlich. Flammwidrig, flexibel und RoHS-konform für Allzweck-Warmschrumpfschläuche.

Überblick

Der DCPT von TE ist ein flexibler, flammwidriger, zweifarbiger Polyolefin-Warmschrumpfschlauch, der eine außergewöhnliche Lösung für eine Vielzahl von Anforderungen an die elektrische Isolierung darstellt. Dieser hochwertige Warmschrumpfschlauch ist in zwei Farben gehalten, gelb und grün, um eine sofortige Identifizierung von Drähten und Kabeln zu gewährleisten. Das ausgeprägte zweifarbige Muster ist besonders nützlich, um „Masse“-Verbindungen zu identifizieren und die Sicherheit und Organisation in elektrischen Systemen zu verbessern.


Dieser Polyolefin-Warmschrumpfschlauch ist ideal für die Ummantelung und Isolierung von leichten Kabelbäumen und bietet zuverlässigen Schutz und Haltbarkeit. Er besteht aus flexiblem Material, wodurch er einfach zu verarbeiten und in verschiedenen Konfigurationen anzuwenden ist. Die flammwidrigen Eigenschaften bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene und verringern das Risiko von Brandgefahren in kritischen Anwendungen.


Darüber hinaus kann dieser Warmschrumpfschlauch mit herkömmlichen Techniken leicht markiert werden, was eine weitere Anpassung und Identifizierung ermöglicht. Ganz gleich, ob Sie ein komplexes Verkabelungssystem oder ein einfaches Elektroprojekt verwalten – unsere zweifarbigen Polyolefin-Warmschrumpfschläuche sind die perfekte Wahl, um eine klare und sichere Kennzeichnung von Drähten und Kabeln zu gewährleisten.

Eigenschaften

  • Schrumpfrate von 2:1 und 3:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +135 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +95 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +120 °C.
  • RoHS-konform.

Vorteile

  • Zwei Farben (gelb/grün) zur sofortigen Identifizierung
  • Zweifach extrudierte Warmschrumpfschlauchfarben für eine bessere Farbbeständigkeit als bei herkömmlichen Farbmarkierungen.
  • Flammwidrig
  • Flexibilität, die sich an unregelmäßige Formen anpassen kann
  • Hervorragende physische, chemische und elektrische Eigenschaften, die den Industrienormen für hochzuverlässige, universell einsetzbare Warmschrumpfschläuche entsprechen.
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.