RAYRIM Warmschrumpfschlauch: Schützendes, selbstklebendes Kantenmaterial

Der RAYRIM Polyolefin-Warmschrumpfschlauch bietet Beständigkeit gegen Abrieb und mechanische Beschädigungen. Flammwidrig, flexibel zum Schutz gekrümmter Kanten und RoHS-konform mit Betriebstemperaturen zwischen +55 °C und +80 °C.

Überblick

RAYRIM Randmaterial ist ein extrudiertes Band, das auf der Innenseite mit einem wärmeaktivierbaren Klebstoff beschichtet ist, sodass sich das Profil beim Erwärmen von einem „V“- in einen „U“-Querschnitt verwandelt und der Klebstoff mit dem Substratprofil verbunden wird. Gefertigt aus einem strahlenvernetzten Polyolefin-Material, bietet das Profil eine saubere und schnelle Möglichkeit, Metall-, Holz- und Glaskanten für einen Rundumschutz abzudecken. Die flexible Beschaffenheit des Produkts ermöglicht die Anbringung sowohl an Innen- und Außenradien als auch an geraden Kanten. Die Dauerbetriebstemperatur von –55 °C bis +80 °C bedeutet, dass das Produkt auch unter den schwierigsten Bedingungen Schutz bieten kann. Die Betriebstemperatur von –55 °C bis +80 °C bedeutet, dass das Produkt auch unter den schwierigsten Bedingungen Schutz bieten kann.

Eigenschaften

  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +80 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +120 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +150 °C.
  • RoHS-konform.

Vorteile

  • Flexibel zum Schutz gekrümmter Kanten
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.