Was ist ein Leistungsschalter?
Ein Leistungsschalter, auch als Leistungsschutzschalter bezeichnet, ist ein elektrischer Schalter, der automatisch betrieben wird und einen elektrischen Stromkreis vor Überstrom oder Kurzschlüssen schützt. Die Hauptfunktion eines Leistungsschalters besteht darin, den Stromfluss zu unterbrechen, wenn ein Fehler erkannt wird. Unsere Leistungsschalter in verschiedenen Größen bieten thermischen Schutz und magnetisch-hydraulische Auslösung und können so etwas Kleines wie ein Haushaltsgerät schützen oder eine Schaltanlage, die Hochspannungsstromkreise für eine ganze Stadt schützt.
Breites Portfolio an thermischen und magnetischen Leistungsschaltern
Unsere Leistungsschalter bieten auslösungsfreie Bedienung sowohl bei thermischem Überstrom als auch magnetisch/hydraulisch. Leistungsschalter können manuell oder automatisch zurückgesetzt werden, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Thermische Schutzschalter sind temperaturempfindlich, ein- und zweipolig, mit fester Zeitverzögerung, Rücksetztaste oder Schalterfunktion und einem kompakten Design. Leistungsschalterrelais für magnetischen und hydraulischen Betrieb sind nicht temperaturempfindlich. Wir bieten ein- und mehrpolige Leistungsschalter in 2-, 3- und 4-poliger Ausführung an. Unser Portfolio umfasst Leistungsschalter mit unterschiedlichen Zeitverzögerungen und Schaltfunktionen. Sie sind seitlich stapelbar. Unsere Leistungsschalter sind auf den Gebrauch in verschiedenen Anwendungen ausgelegt, einschließlich Industriesteuerungen, Luftfahrt- und Marinesysteme, HLK-Anlagen, Pool-/Spa-Steuerungen, Beleuchtung, Prüfungs- und Messausrüstung, gewerblichen Geräten, medizinischen Geräten und Überspannungsschutz.
POTTER & BRUMFIELD W52 SERIE
Potter & Brumfield W52 von TE Connectivity (TE) ist ein kompakter, fahrtfreier Wippen-Leistungsschalter mit einer Nennleistung von bis zu 20 A. Es handelt sich um eine leicht verbesserte Version unseres bestehenden Leistungsschalters W51. Dieser Leistungsschalter ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale
- Kompaktes Design mit Kippschalterauslösung und auslösungsfreier Schaltung.
- Nennleistungen von 5 A bis 20 A.
- Bietet Schutzschaltungen und Leistungsumschaltung in einem einzigen Gerät.
- Optional mit Kontrolllampe erhältlich.
- Rastet in die gleiche Aussparung ein wie viele gängige Netzschalter.
- Verschiedene Farb-, Kennzeichnungs- und Anschlussmöglichkeiten.
Vorteile
- Geringerer Platzbedarf und weniger Gewicht.
- Schnellere Montage.
Vorteile
- Wettbewerbsfähige Preise.