Zwangsgeführte Relais: Anders als normale Relais

Zwangsgeführte Relais werden in Sicherheitsschaltungen in Kombination mit Lichtvorhängen, Verriegelungsschaltern und Not-Halt-Schaltern zur Steuerung von Ausgängen eingesetzt. Sie werden verwendet, um Ausgänge für Sicherheitsrelaismodule und Sicherheitssteuerungen zu erweitern. Unsere zwangsgeführten Relais sind hochentwickelt, um niedrige Lasten zuverlässig durch den Überwachungsschaltkreis umzuschalten. Unsere umfassende Dokumentation für zwangsgeführte Relais hilft, den Entwicklungsprozess für Sicherheitskontrollen und Anwendungshinweise zu beschleunigen und mögliche Fehlerquellen aufzuzeigen.

Der Aufbau eines zwangsgeführten Relais unterscheidet sich von einem herkömmlichen Sshaltrelais. Bei einem zwangsgeführten Relais sind die Öffnungs- und Schließkontakte durch den sogenannten Betätiger fest miteinander verbunden. Diese feste Verbindung verhindert, dass ein Öffner und ein Schließer gleichzeitig geschlossen werden können. Das heißt, wenn ein Schließer verschweißt ist, ist der Öffner zwangsläufig immer offen. Das Gleiche gilt in umgekehrter Richtung. So kann man sich beispielsweise vergewissern, dass der Schließer geöffnet hat, indem man den Öffner in einen Überwachungskreis einbezieht und sein Schließen auswertet.

  1. SR6 Zwangsgeführte Relais (Englisch)

Das SR6nG Relais ist ein kompatibler Nachfolger der Serie SR6A/B/C/D/M. Auf Grund des zwangsgeführten Kontaktsatzes kann der Schaltzustand eines Kontaktes mit einem Diagnosedeckungsgrad von 99% (IEC 61508-2) überwacht werden. Das SR6nG ist daher geeignet für die Verwendung in Sicherheitskreisen. Die minimal notwendige Kontaktlast von nur 5V / 1mA ermöglicht das direkte Überwachen mittels eines Steuerungseingangs. Erfahren Sie mehr in diesem Video.

  1. Zwangsgeführte Relais für Sicherheitsanwendungen (Englisch)

Sicherheit ist in jedem Bereich unseres täglichen Lebens von größter Bedeutung. Sicherheit in der Mensch-Maschine-Interaktion hat ein Ziel: den Schutz des Menschen im Falle eines Ausfalls der Betriebsanwendung. In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere zwangsgeführten Relais.

  1. Sicherheit im Fokus für Industrie 4.0 - Zwangsgeführte Relais

Christian Netsch, Produktmanager bei TE, und Steffen Fasching, Applikationsingenieur bei TE, sprechen über Anwendungs- und Produkttrends im Bereich zwangsgeführte Relais.

Die untenstehenden Abbildungen dienen nur der Übersicht und zeigen möglicherweise kein aktuelles Bild des Produkts.