Effiziente, hermetische Kompressorverbindungen
Cluster Blocks bieten Herstellern von Klimatechnik‑ und Kühlsystemen eine kostengünstige, vollständig isolierte, elektrische Quick Connect-Lösung für den Anschluss an hermetischen Durchführungsstiften von Kompressoren. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen Stöße und Gewalteinwirkung und bieten langlebige Leistung im Kontakt mit Ölen und Kühlmitteln. Da die Steckverbinder nur von einer Seite Stifte aufnehmen, wird die Gefahr einer Umpolung während der Installation minimiert. Die Gehäuse sind sowohl für die Innen- als auch für die Außenseite des Kompressors erhältlich und eignen sich sowohl für Zuleitungsdrahtkontakte als auch für AMPLIVAR Lackdrahtkontakte zur Direktverbindung. Die Cluster Blöcke von TE sind mit geringer Kontakt-Einsetzkraft für eine einfache Montage ausgelegt und zur schnelleren Installation auf Trommeln erhältlich.

Produkteigenschaften
Drahtstärke (CMA / AWG) |
220 - 16,480 / 27-8 |
Mittlere Stiftposition | Vorwärts, zurück |
Maximale Drahtanzahl | Lackdraht: 3 Zuleitungsdraht: 2 |
Stiftgröße (Zoll) |
0.090, 0.125 |
Drahttyp |
Lackdraht (Cu / Al) und Litzenleiter |
Anzahl der Pole |
2-5 |
Kontaktmaterial | Basis: Zinnbronze, Messing Beschichtung: Zinn |
Maximale typische Betriebstemperatur (°C) | 125 |
Gehäusematerial |
PBT Polyester, PA66 |
Behördliche Zulassung(en) |
UL |