![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/1.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
自動車向けデータ コネクティビティ ソリューション
TE のデータ コネクティビティでは、現在と次世代の各種用途向けに同軸、差動、ハイブリッドの豊富な製品群を用意しています。TE のデータ コネクティビティ製品は、自動運転、コネクテッド カー、ユーザー エクスペリエンスに求められる高性能を実現できるように設計され、最大 56 Gbps のデータ伝送による長期的性能を実現する自動車グレードの堅牢性を備えています。また、TE のデータ コネクティビティには、優れたモビリティ環境を実現するために、小型化、マルチハイブリッド化、カスタマイズを進めた製品とソリューションも用意されています。
マルチハイブリッド データ コネクタ システム
光コネクタ ソリューション
産業車両および商用車向けのデータ コネクティビティ ソリューション
![グレーのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
GEMnet マルチギガビット差動コネクタ システムの新製品
- 高性能 - 最高 15 GHz で 56 Gbps に対応
- 自動車用途での優れた堅牢性 (LV214 および USCAR の認証評価済み)
- 優れた EMI 性能
- 対応プロトコル
イーサネット: 100BASE-T1、1000BASE-T1、2.5/5/10/25GBASE-T1
SerDes APIX®、FPD-Link、GMSL™、MIPI® A-PHY℠、PCIe®、USB、GVIF、HDBase-T™、ASA Motion Link - 豊富な製品群 - TE では、1 ポート、2 ポート、4 ポート、6 ポートのコネクタとヘッダを防水型と非防水型のアングル端子とストレート端子の形状で用意
FAKRA スタンプ & フォームド端子とコネクタ システムの新製品
- 自動車用途での堅牢性 - 堅牢性の向上に伴う挿入力の低減
- 製造効率 - 製造上の利点を追求したスマート設計
- 豊富な製品群
防水型と非防水型をストレート構造とアングル構造で提供する万全の製品群
非防水型と防水型の RG-174 と RTK-031 に用意
![グレーのバー](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)