![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-multi_function-filters470x455.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
多機能インレット フィルタ
TE の多機能インレット フィルタは、単一のメカニカル ソリューションで多彩なパワーエントリ ニーズに対応します。各シリーズとも、市場の要件に対応できるよう、複数の異なる構成をサポートしています。
いずれも国際規格に準拠した電源コード コネクタを備え、 ヒューズ・電圧選択・スイッチ・フィルタなどのオプションをお選びいただけます。単一のDC パワーエントリ モジュール シリーズを選択することにより、機械的設計が容易になります。コストおよび機能の面では、機器の部品表に記載されている最高 5 つまでの部品に代わるものとなります。パワーエントリ機能の組み合わせは数百にも及ぶため、これらモジュールを使用することで、さまざまなシステムにおけるパワーエントリのニーズに応える、費用対効果の高いソリューションを実現できます。
IEC 規格準拠のインレットの採用により単一の共通入力ソケットを使用できるため、さまざまな国際的電源コード設計にも対応可能です。IEC 準拠のインプットを使用しているため、電気システムの仕様に関わりなく、標準的な電源コードをご利用いただけます。
IEC 60320-1 ソケット
世界各国で使用できるパワー インレット
全モジュール共通で 60320-1 C14 汎用ソケットを採用しており、お手持ちの機器を世界各国でご使用いただけます。一方の端に IEC 60320-10C13 プラグを、もう一方の端にその国に適合するパワー プラグを備えた電源コードをお選びください。
ヒューズ オプション
北米仕様 (1/4” x 1 ¼” 3AG) またはミリ サイズ (5 mm x 20 mm)、あるいは両方を選択可能。ヒューズ 1 本または 2 本にも対応可能です。
電圧選択オプション
4 電圧・2 電圧・1 電圧から選択可能。マルチタップ・センター タップ・デュアル プライマリにも対応できます。
パワースイッチ
お使いの機器は二極 (DPST) と単極 (SPST) のどちらでしょうか。これらのスイッチには国際的なオン/オフ マーキングが付いており、定格電流は最大 15 A 、高い定格突入電流にも対応できます。
シールド
シールド付モジュールを選択することにより、パネル開口部からのエミッションが低減されます (C / Cu / M / P シリーズのオプション)。
フィルタ オプション
用途に応じて、6 種類のフィルタ オプションからお選びいただけます。医療用途にも対応できるよう、これらオプションはいずれも低漏電機能を兼ね備えています。
パワーエントリ モジュール
多機能インレット フィルタ
-
C シリーズ
スイッチ付きの 1 ~ 15 A パワーエントリ モジュール
-
CU シリーズ
スイッチ付き、高さ 1 U の 1 ~ 15 A パワーエントリ モジュール
-
GG シリーズ
ミリ サイズのヒューズ ホルダを備えた、極小フィルタ付きの 1 ~ 10 A パワーエントリ モジュール
-
HG シリーズ
ミリ サイズのヒューズ ホルダを備え、低漏電タイプの極小フィルタ付きの 1 ~ 10 A パワーエントリ モジュール
-
J シリーズ
電圧選択オプションおよびヒューズ機能を備えた、6A のパワーエントリ モジュール
-
M シリーズ
3 ~ 6 A のスリムなパワーエントリ モジュール (複数の製品オプション有り)
IEC インレット フィルタ
電磁妨害耐性制御とエミッション規格準拠の両方に対応
-
EBF シリーズ
1 ~ 10A のアクセサリ アウトレット フィルタ
-
EC シリーズ
1 ~ 10 A の高性能 EMI パワーインレット フィルタ
-
ED シリーズ
1 ~ 15 A の コンパクトな EMI パワーインレット フィルタ
-
EEA シリーズ
はめ込みタイプの EAS や低漏洩電流タイプの EAH などを揃えた、費用対効果の高い 1 ~ 15 A の EMI パワーインレット フィルタ
-
EEB シリーズ
はめ込みタイプの EBS や、低漏洩電流タイプの EBH などを揃えた、費用対効果の高い 1 ~ 15 A の EMI パワーインレット フィルタ
-
EEJ シリーズ
はめ込みタイプの EJS や低漏洩電流タイプの EJH および EJM などを揃えた、費用対効果の高い 1 ~ 20 A パワーインレット フィルタ
-
EF シリーズ
1 ~ 15 A の EMI パワーインレット フィルタ
-
EJT シリーズ
1 ~ 20 A の高性能パワーインレット フィルタ
-
IH シリーズ
新製品!3 ~ 15A の C18 フィルタ付インレット。クラス II デバイス用の IEC 60601-1、2MOPP 要件に準拠。
-
SRB シリーズ
十分な奥行きを確保した、費用対効果の高い 15 A のシールド付きパワーインレット フィルタ