Anwendung
Lösungen für die SAE J1939-Spezifikationen
TE bietet Steckverbinder- und Sensoroptionen an, die speziell für CAN-Systeme gemäß Standard SAE J1939 ausgelegt sind.
Alles, was elektronisch gemessen und gesteuert werden kann, lässt sich mit einem CAN-System überwachen und regeln. CAN-Systeme (Controller Area Network) sind Multiplex-Datensysteme. Beim Multiplexen können mehrere Datensignale über dieselben Leitungen übertragen werden, sodass separate Elektroniksysteme und -anwendungen in ein einzelnes Steuer- und Überwachungssystem integriert werden. Mithilfe der über ein serielles Netzwerk gesendeten Signale bieten CAN-Systeme eine Sofortüberwachung von Diagnose- und Steuersystemen. Das SAE J1939 ist ein bestimmter CAN-Typ, mit dem in der Automobil- und Dieselmotorbranche die Kommunikationswege von Fahrzeugnetzen definiert werden. TE bietet J1939 Stecker der Produktfamilien DEUTSCH DT, DTM, HD10, HD30 und HDBox an, um die J1939-Standards zu erfüllen.




J1939 Sensoren
Ausgewählte Sensoren mit CAN J1939-Ausgangssignal
-
Seilzuggeber der Serie SKJ
Der Seilzuglängengeber der Serie SKJ CANJ1939 steht in Hubbereichen von 6.350 und 10.000 mm zur Verfügung, eignet sich für verschiedenste Anwendungen und bietet ein CANBus-Ausgangssignal für die einfache Integration.
-
AXISENSE Gyroskop-Neigungssensor
Der AXISENSE-2 CAN J1939-90 ist ein zweiachsiger Neigungssensor, der vor allem für die Anwendungsbereiche Plattformnivellierung, dynamische Motorsteuerung, Kippschutz sowie Neigungsalarm konzipiert ist.
-
TRICAN Digital RH-Sensor für Temperatur und Druck
Der Sensor TRICAN HTD2800 bietet digitale Ausgangssignale für relative Feuchte, Temperatur und Druck in einem einzigen Gerät.


Anwendung
Lösungen für die SAE J1939-Spezifikationen
TE bietet Steckverbinder- und Sensoroptionen an, die speziell für CAN-Systeme gemäß Standard SAE J1939 ausgelegt sind.
Alles, was elektronisch gemessen und gesteuert werden kann, lässt sich mit einem CAN-System überwachen und regeln. CAN-Systeme (Controller Area Network) sind Multiplex-Datensysteme. Beim Multiplexen können mehrere Datensignale über dieselben Leitungen übertragen werden, sodass separate Elektroniksysteme und -anwendungen in ein einzelnes Steuer- und Überwachungssystem integriert werden. Mithilfe der über ein serielles Netzwerk gesendeten Signale bieten CAN-Systeme eine Sofortüberwachung von Diagnose- und Steuersystemen. Das SAE J1939 ist ein bestimmter CAN-Typ, mit dem in der Automobil- und Dieselmotorbranche die Kommunikationswege von Fahrzeugnetzen definiert werden. TE bietet J1939 Stecker der Produktfamilien DEUTSCH DT, DTM, HD10, HD30 und HDBox an, um die J1939-Standards zu erfüllen.




J1939 Sensoren
Ausgewählte Sensoren mit CAN J1939-Ausgangssignal
-
Seilzuggeber der Serie SKJ
Der Seilzuglängengeber der Serie SKJ CANJ1939 steht in Hubbereichen von 6.350 und 10.000 mm zur Verfügung, eignet sich für verschiedenste Anwendungen und bietet ein CANBus-Ausgangssignal für die einfache Integration.
-
AXISENSE Gyroskop-Neigungssensor
Der AXISENSE-2 CAN J1939-90 ist ein zweiachsiger Neigungssensor, der vor allem für die Anwendungsbereiche Plattformnivellierung, dynamische Motorsteuerung, Kippschutz sowie Neigungsalarm konzipiert ist.
-
TRICAN Digital RH-Sensor für Temperatur und Druck
Der Sensor TRICAN HTD2800 bietet digitale Ausgangssignale für relative Feuchte, Temperatur und Druck in einem einzigen Gerät.