Entdecken Sie neue Lösungen, die unsere Ingenieure für industrielle und gewerbliche Anwendungen entwickelt haben, sowie die neuesten Komponenten, die zu unseren bekannten Produktserien hinzugekommen sind. Speichern Sie diese Seite oder füllen Sie unser Formular für Fragen aus.
Hochvoltsteckverbinder
Unsere DT-Highspeed-Ethernet-Steckverbinder sind abgedichtet, einpaarig und wurden für die Übertragung von Daten von 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s gemäß dem IEEE 802.3bp-Multi-Gb-Protokoll ausgelegt sind.
Unser AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlüssen ist für die analoge Signal- und digitale Datenübertragung in schweren Nutz- und Industriefahrzeugen ausgelegt.
Unsere MCP-Hybrid-Koax-Stecker bieten eine koaxiale Datenverbindung bis zu 9 GHz und 9 Signal-/Stromversorgungsanschlüsse MCON 1.2 CB für die Implementierung von hochauflösenden Kameras in Lastkraftwagen und Bussen.