Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile:

DEUTSCH DT Farbsteckverbinder

  • Schnelle und einfache Kennzeichnung von Stromkreisen: Mit drei verschiedenen Farboptionen (braun, blau und grün) erleichtern unsere Steckverbinder die Identifizierung und Zuordnung von Stromkreisen vor Ort. Diese Funktion kann dazu beitragen, Verdrahtungsfehler zu minimieren, wodurch die Wartung schneller und einfacher wird. 

 

  • Zusätzliche Haltbarkeit mit Schweißkappe: Unsere neue Schweißkappenoption bietet zusätzlichen Schutz für Steckverbinder, die in stark beanspruchten Anwendungen verwendet werden. Das bedeutet, dass Sie sich beruhigt zurücklehnen können, da Sie wissen, dass Ihre Verbindungen sicher und langlebig sind. 
 
  • Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen: Ausgelegt für extreme Temperaturen von –55 °C bis +125 °C und mit hohem Staub- und Feuchtigkeitsschutz (bis zu IP68, IP6K9K) funktionieren diese Steckverbinder auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig. 
 
  • Starke, zuverlässige Energieübertragung: Ausgestattet mit DEUTSCH Kontakten der Größe 16 sind diese Steckverbinder für bis zu 13 Ampere ausgelegt und sorgen dafür, dass Ihre Strom- und Signalanforderungen mit gleichbleibender Zuverlässigkeit erfüllt werden. 
 
  • Flexible Optionen für jeden Bedarf: Diese Steckverbinder sind in mehreren Positionsgrößen und Abdichtungsoptionen erhältlich und bieten die Vielseitigkeit, die Sie für eine Vielzahl von Kabel-zu-Kabel-Anwendungen in den Bereichen Transportwesen, Landwirtschaft und Schwerindustrie benötigen. 
Rüsten Sie Ihre Verkabelungssysteme mit DEUTSCH DT Farbsteckverbindern auf, die jetzt auch mit robusten Schweißkappenoptionen für zusätzlichen Schutz in rauen Umgebungen erhältlich sind.

Wichtige Merkmale:

DEUTSCH DT Farbsteckverbinder

Leistungsmerkmale  Beschreibung 
Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel 
Positionsgrößen  Verfügbar in 2, 3, 4 und 6 Positionen 
Farboptionen Braun, Blau und Grün
Abdichtungsoptionen  E-Seal- und N-Seal-Optionen für IP67, IP68 und IP6K9K Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit 
Schweißkappenoption  Neue Modelle mit Schweißkappe bieten zusätzliche Haltbarkeit und sicheren Schutz bei schweren Anwendungen 
                                  Temperaturbereich  Arbeitet von –55 °C bis +125 °C und eignet sich für extreme Bedingungen 
Kontaktsystem  Verwendet DEUTSCH Kontakte der Größe 16, ausgelegt für bis zu 13 A für eine zuverlässige Stromübertragung. 
Nennspannung  Geeignet für 12 V, 24 V, 48 V und bis zu 250 V, unterstützt sowohl AC- als auch DC-Anwendungen 
                                      Brandschutzklasse  Die Gehäusematerialien entsprechen der Norm UL94 V-0 und erhöhen die Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen 
Gegensteckführung  Polarisiertes Design für sicheres Stecken und Ausrichten während der Montage 
Gehäusematerial  Hergestellt aus PA GF, bekannt für seine Widerstandsfähigkeit unter rauen Bedingungen 
Befestigungstyp  Freihängendes, kabelmontiertes Design, das flexible Montageoptionen für verschiedene Anwendungen bietet 

Anwendungen aus der Praxis:

DEUTSCH DT Farbsteckverbinder

  • Schwere Lkw und Busse: Unsere DEUTSCH DT Farbsteckverbinder sind in der harten Welt der schweren Lkw und Busse unverzichtbar. Sie sind so gebaut, dass sie den Stößen, Schwingungen und extremen Wetterbedingungen standhalten, denen diese Fahrzeuge täglich ausgesetzt sind. Ganz gleich, ob es sich um die Verbindung von Kabeln im Motor, in der Kabine oder entlang des Fahrgestells handelt, diese Steckverbinder bieten zuverlässige, abgedichtete Verbindungen, die dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft. Die farbcodierten Optionen machen es Technikern leicht, Stromkreise schnell zu identifizieren, was die Wartungszeit reduziert und hilft, Anschlussfehler bei komplexen Verdrahtungssystemen zu vermeiden. 

 

  • Bau- und Landmaschinen: Von Traktoren, die Felder pflügen, bis hin zu Bulldozern, die Erde bewegen, benötigen Bau- und Landwirtschaftsmaschinen Steckverbinder, die einiges aushalten können. DEUTSCH DT Farbsteckverbinder halten Schmutz, Staub, Wasser und rauer Handhabung stand und bieten solide Verbindungen unter schwierigsten Bedingungen. Mit hohen Strömen von bis zu 13 Ampere treiben sie zuverlässig anspruchsvolle Maschinen an, während die Schutzarten IP68 und IP6K9K Feuchtigkeit und Schmutz fernhalten und so eine dauerhafte Leistung im Außenbereich ermöglichen

 

  • Gabelstapler und Ausrüstung für den Materialumschlag: In geschäftigen Lagern, in denen Gabelstapler ständig in Bewegung sind, bieten unsere Steckverbinder zuverlässige, wartungsarme Verbindungen, die dazu beitragen, den Betrieb effizient zu halten. Dank ihrer Staub- und Schwingungsbeständigkeit sind sie den Anforderungen einer schnelllebigen Logistikumgebung gewachsen. Und mit dem farbcodierten Design können Techniker Schaltkreise schnell identifizieren, was Reparaturen vereinfacht und Ausfallzeiten reduziert. 

 

  • Spezialfahrzeuge und Notfallausrüstung: Wenn es um Einsatzfahrzeuge wie Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge geht, sind zuverlässige elektrische Verbindungen von entscheidender Bedeutung. DEUTSCH DT Farbsteckverbinder sind so konzipiert, dass kritische Systeme auch bei schwierigen Wetterbedingungen mit Strom versorgt werden. Das abgedichtete Design schützt vor Feuchtigkeit und die farbcodierten Anschlüsse verhindern Verdrahtungsfehler, was von unschätzbarem Wert ist, wenn Reparaturen in kritischen Situationen schnell durchgeführt werden müssen. 

 

  • Sportschiffe/Sportboote und Wohnmobile: Für Boote, Wohnmobile und Geländefahrzeuge bieten unsere Steckverbinder die Zuverlässigkeit und Wasserbeständigkeit, die für Outdoor-Abenteuer erforderlich sind. Ob im Salzwasser, im Schlamm oder auf steinigen Wegen, DEUTSCH DT Farbsteckverbinder bieten korrosionsbeständige Verbindungen, die den Elementen trotzen. Farbcodierte Optionen erleichtern die Wartung, sodass Sie weniger Zeit mit Reparaturen und mehr Zeit mit dem Genießen Ihrer Reise verbringen können. 

 

  • Bergbau- und Ressourcengewinnungsgeräte: Der Bergbau gehört zu den rauesten Umgebungen der Welt. Schwere Maschinen arbeiten unter staubigen und feuchten Bedingungen. Unsere Steckverbinder bieten die Langlebigkeit und den Schutz, die für starke Verbindungen in dieser rauen Umgebung erforderlich sind. Die hohe Haltbarkeit und die einfache Identifizierung sorgen dafür, dass die Verkabelungssysteme auch unter extremen Bedingungen zuverlässig bleiben und dazu beitragen, kostspielige Ausfallzeiten und unerwartete Geräteausfälle zu minimieren. 
  1. Übersicht: DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere bewährten Steckverbinder der Produktreihen DEUTSCH DT, DTM und DTP für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

DEUTSCH DT Farbsteckverbinder

F: Wie helfen die Farboptionen der DEUTSCH DT Farbsteckverbinder bei der Identifizierung von Schaltkreisen?

A: Die DEUTSCH DT Farbsteckverbinder sind in drei Farben – braun, blau und grün – erhältlich, um eine einfache visuelle Identifizierung der Stromkreise zu ermöglichen. Diese Farbcodierung minimiert das Risiko von Verdrahtungsfehlern bei der Montage und Wartung, indem sie dem Benutzer hilft, die verschiedenen Stromkreise schnell zu identifizieren. Die Farboptionen sind besonders vorteilhaft in komplexen Verkabelungssystemen, wo eine schnelle Identifizierung Zeit sparen und Fehler reduzieren kann. 

 

F: Welche Vorteile bietet die Schweißkappe bei DEUTSCH DT Farbsteckverbindern? 

A: Die optionale Schweißkappe für DEUTSCH DT Farbsteckverbinder bietet zusätzliche Haltbarkeit und Schutz und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in rauen Umgebungen. Die Schweißkappe schützt den Stecker vor Stößen, Abrieb und möglichen Verunreinigungen von außen und erhöht damit seine Verschleißfestigkeit. Diese Eigenschaft macht sie besonders wertvoll für Anwendungen, bei denen die Steckverbinder rauen Bedingungen ausgesetzt sind, wie z. B. im Baugewerbe, im Bergbau und in der Landwirtschaft, und sorgt für zuverlässige Leistung und längere Nutzungsdauer.  

 

F: Was ist ein DT Steckverbinder?

A: Umgebungsfest abgedichtete DEUTSCH DT Steckverbinder sind für Kabel-auf-Kabel-, Kabel-auf-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DT Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügige Signalschwächung kritisch auswirken kann.

 

 

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN LESEN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Dreieckig, Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  0

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG, N-DICHTUNG

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Braun, Grün

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Stiftdurchmesser  1.59 mm [ .063 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4.44, 4.45, 5.46, 8.66, 9.12, 10.01, 4,47

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .175, .176, .215, .341, .359, .394

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.23 – 3.68, 1.35 – 3.05

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .088 – .145, .053 – .12, .087 – .144

  • Produktbreite (mm) 11.01, 15.01, 17.15, 18.19, 18.37, 20.83, 21.13

  • Produktbreite (in) .591, .675, .716, .723, .82, .832

  • Steckverbinderhöhe (mm) 15.77, 17.02, 18.39, 19.71, 22.63, 23.73, 24.16, 24.71

  • Steckverbinderhöhe (in) .621, .67, .724, .776, .891, .934, .951, .973

  • Reihenabstand (mm) 4.45, 9.12

  • Reihenabstand (in) .175, .359

  • Produktlänge (mm) 28.4, 30.94, 43.13, 43.38, 45.92

  • Produktlänge (in) 1.118, 1.218, 1.698, 1.708, 1.808

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Prüfung bei 12 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94

  • IP-Schutzart  IP68, IP6K9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  600, 700, 850, 900, 1000, 1200, 1400, 1800

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-J41-DDCC

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.