Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile:

AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussgehäuse

AMPSEAL 16 Steckverbindergehäuse mit MATE-AX Koax-Anschlüssen sind auf die Herausforderungen der industriellen und kommerziellen Transportsysteme zugeschnitten. Hier erfahren Sie, wie sie in diesen anspruchsvollen Sektoren einen Mehrwert schaffen:

 

Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen

  • Abdichtungsintegrität: Schutzart IP67 und IP69K (mit Endgehäusen) für Staub- und Wasserschutz, für zuverlässige Leistung unter nassen, staubigen und rauen Bedingungen.
  • Temperaturbeständigkeit: Funktioniert über einen großen Temperaturbereich (–40 °C bis +105 °C) und eignet sich daher für extreme Umgebungen in industriellen und gewerblichen Anwendungen.
  • Schwingungs- und Stoßfestigkeit: Ausgelegt für hohe Schwingungs- und Stoßbelastungen, wie sie bei schweren Fahrzeugen und Maschinen auftreten.

 

Einfache Montage und Wartung

  • Integrierte Familiendichtung: Reduziert den Bedarf an Warmschrumpfschläuchen und zusätzlichen Abdichtungskomponenten und senkt so die Materialkosten und die Komplexität der Montage.
  • Sichere Verriegelungsmechanismen: Verfügt über eine CPA-Verriegelung (Connector Position Assurance) und eine PLR-Verstärkung (Primary Latch Reinforcement), um die Ausrichtung zu verbessern und ein versehentliches Trennen der Verbindung zu verhindern.
  • Benutzerfreundliches Design: Vier farbcodierte und codierte Optionen minimieren Fehler bei der Montage und rationalisieren den Montageprozess.

 

Vielseitige Kompatibilität

  • Kabeloptionen: Kompatibel mit den Industriestandard-Koax-Kabeln RTK031 und RG174, was eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht.
  • Verbindungsflexibilität: Unterstützt mehrere Konfigurationen, einschließlich Kabel-an-Kabel-, Bulkhead-Halterung- und Kabel-an-Leiterplatte/Gerät-Verbindungen.
  • Anpassbar an mehrere Anwendungen: Funktioniert mit verschiedenen Kommunikationsprotokollen wie GMSL 2/3, FPD-LINK II/III/IV, GPS und LTE.

 

Hervorragende Betriebseffizienz

  • Kompaktes Design: Bietet eine höhere Verpackungsdichte und maximiert die Raumnutzung ohne Leistungseinbußen.
  • Reduzierte Wartungszeit: Vereinfachtes Design und robuste Funktionen reduzieren Ausfallzeiten im Zusammenhang mit Reparaturen und Austausch.

 

Verbesserte Systemsicherheit und Zuverlässigkeit

  • Vermeidung von Fehlausrichtungen: Verriegelungssysteme verbessern das Einrasten von Steckverbindern und verringern das Risiko von Verbindungsproblemen.
  • Robuste Gehäusematerialien: Langlebige Thermoplaste bieten Beständigkeit gegen Stöße, Chemikalien und Umwelteinflüsse und verlängern die Lebensdauer der Steckverbinder.

 

Kostengünstige Lösung für Großbetriebe

  • Material- und Zeitersparnis: Integrierte Dichtungen und vereinfachte Montageprozesse tragen dazu bei, die Herstellungs- und Servicekosten für OEMs und Flottenbetreiber zu senken.
  • Langlebigkeit: Das langlebige Design reduziert die Häufigkeit des Austauschs und trägt zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei.
AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschluss

Wichtige Merkmale:

AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussgehäuse

 

Leistungsmerkmale Details
Abdichtleistung
Schutzart IP67/IP69K (mit Endgehäusen) für Staub- und Wasserschutz in widrigen Umweltbedingungen.
Temperaturbereich
Arbeitet effektiv zwischen –40 °C und +105 °C und eignet sich für extreme Industriebedingungen.
Schwingungsbeständigkeit Entwickelt, um hohen Schwingungen standzuhalten und Industriestandards für Hochleistungsanwendungen zu erfüllen.
Stoßfestigkeit Gebaut, um mechanischen Stößen standzuhalten und eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten.
Integrierte Familiendichtung Eliminiert den Bedarf an Warmschrumpfschläuchen, vereinfacht die Montage und senkt die Materialkosten.
Verriegelungsmechanismen Verfügt über eine CPA-Verriegelung (Connector Position Assurance) und eine primäre Verriegelungsverstärkung (PLR), um die Kontaktpositionierung zu sichern.
Kabelkompatibilität Unterstützt RTK031- und RG174-Koax-Kabel und bietet Flexibilität mit Standard-Kabeln für die Automobilindustrie.
Kodierungsoptionen Erhältlich in vier farbcodierten Schlüsseloptionen, um Montagefehler zu reduzieren und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
Kompaktes Design Die hohe Verpackungsdichte maximiert die Platzeffizienz, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
Steckverbindertypen Bietet Kabel-an-Kabel-, Bulkhead-Halterung- und Kabel-an-Leiterplatte/Geräte-Konfigurationen für einen vielseitigen Einsatz.
Langlebigkeit des Materials Hergestellt aus robusten Thermoplasten, die Beständigkeit gegen Stöße, Chemikalien und Verschleiß bieten.

Warum sollte ich mich für AMPSEAL 16 Steckverbindergehäuse entscheiden?

AMPSEAL 16 Steckverbindergehäuse sind eine bewährte Lösung, um die Integrität der Konnektivität in industriellen und gewerblichen Transportsystemen zu gewährleisten. Ihre langlebige Konstruktion, ihr vielseitiges Design und ihre Betriebseffizienz machen sie zu einer geeigneten Wahl für Anwendungen, die Zuverlässigkeit und Leistung erfordern.

Entdecken Sie noch heute unsere AMPSEAL 16 Steckverbindergehäuse. Setzen Sie sich mit unserem Team für maßgeschneiderte Lösungen in Verbindung oder laden Sie das Datenblatt herunter, um detaillierte Spezifikationen zu erhalten.

Anwendungen aus der Praxis:

AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussgehäuse

Landwirtschaft

  • Präzisionslandwirtschaft: Verbindet GPS-Systeme, Telemetrieeinheiten und Sensoren für die Echtzeit-Feldkartierung und Geräteautomatisierung.
  • Mähdrescher und Traktoren: Unterstützt die Konnektivität von Kamerasystemen, Steuermodulen und Datenübertragung zwischen Anbaugeräten.

 

Bauwesen

  • Schwere Maschinen: Bietet robuste Konnektivität für Radar-, LiDAR- und Sicherheitskameras an Baggern, Ladern und Bulldozern.
  • Steuerungssysteme: Ermöglicht zuverlässige Verbindungen für Telemetrieeinheiten und Onboard-Diagnosen in rauen Baustellenumgebungen.

 

LKW

  • Flottentelematik: Verbindet Telematikgeräte für Fahrzeugverfolgung, Diagnose und vorausschauende Wartung.
  • Infotainment-Systeme: Unterstützt eine stabile Datenübertragung für Navigation, Kommunikation und Unterhaltung in der Kabine.
  • Sicherheitssysteme: Schnittstellen zu ADAS-Modulen und Kamerasystemen, um die Aufmerksamkeit des Bedieners zu verbessern.

 

Bus

  • Öffentlicher Verkehr: Ermöglicht sichere Verbindungen für Überwachungskameras, Fahrgastinformationssysteme und Infotainment.
  • Elektrobusse: Unterstützt die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung für Batteriemanagementsysteme und Kommunikationsmodule.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussgehäuse

F: Was sind die wichtigsten Vorteile von AMPSEAL 16 Steckverbindergehäusen in rauen Umgebungen?
A: AMPSEAL 16 Steckverbindergehäuse sind mit IP67/IP69K-zertifizierter Abdichtung (bei Verwendung mit Endgehäusen) für raue Bedingungen ausgelegt und bieten zuverlässigen Schutz vor Staub und Wasser. Sie verfügen außerdem über eine robuste thermoplastische Konstruktion, die Beständigkeit gegen Schwingungen, mechanische Stöße und extreme Temperaturen von –40 °C bis +105 °C bietet.

 

F: Welche Kabeltypen sind mit den AMPSEAL 16 Steckverbindergehäusen kompatibel?
A: Die Gehäuse unterstützen standardmäßige 50-Ohm-Koaxialkabel RTK031 und RG174, die häufig in Automobil- und Industrieanwendungen verwendet werden. Diese Kompatibilität vereinfacht die Integration in bestehende Koaxialarchitekturen.

 

F: Wie vereinfachen die Gehäuse die Montage und Wartung?
A: AMPSEAL 16 Steckverbindergehäuse verfügen über eine integrierte Familiendichtung, die zusätzliche Abdichtungskomponenten wie Warmschrumpfschläuche überflüssig macht. Die CPA-Verriegelung (Connector Position Assurance) und die PLR-Verriegelung (Primary Locking Reinforcement) sorgen für eine sichere Positionierung der Kontakte, reduzieren das Risiko einer Fehlausrichtung und vereinfachen sowohl die Montage als auch die Wartung.

F: Welche Konfigurationen und Verbindungsoptionen sind verfügbar?
A: AMPSEAL 16 Steckverbindergehäuse sind in Kabel-an-Kabel-, Bulkhead-Montage- und Kabel-an-Leiterplatte/Geräte-Konfigurationen erhältlich. Sie sind außerdem in vier farbcodierten Kodierungsoptionen erhältlich, die dazu beitragen, Montagefehler zu reduzieren und vielseitige Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

 

F: Für welche Arten von industriellen und gewerblichen Transportanwendungen werden diese Gehäuse verwendet?

A: AMPSEAL 16 Steckverbindergehäuse sind weit verbreitet in folgenden Sektoren:

  • Landwirtschaft: Verbinden von GPS, Telemetrieeinheiten und Sensoren für die Präzisionslandwirtschaft.
  • Konstruktion: Bereitstellung zuverlässiger Verbindungen für Steuermodule und Radarkameras in schweren Maschinen.
  • Transportverkehr: Unterstützung von Telematik, Infotainment und fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS).
  • Öffentlicher Verkehr: Stromversorgung von Fahrgastinformationssystemen, Überwachungskameras und Batteriemanagement in Bussen.

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Kabel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1, 4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 60

  • Impedanz (Ω) 50

Signalmerkmale

  • Betriebsfrequenzbereich (MHz) 0 – 6000

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangstyp  Gerade, Gerade auf gerade

  • Gehäusematerial  PA GF, PBT GF

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Silber (Ag)

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Außenkontakt-Beschichtungsmaterial  Zinn (Sn)

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Silber (Ag)

  • Stiftdurchmesser  .4 mm [ .016 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Befestigungsart  Rückseitige Montage

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Wasserblau

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  5.3 mm [ .21 in ]

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 15.5

  • Steckverbinderhöhe (mm) 15.94

  • Produktlänge (mm) 47.4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Kabeltyp  Koaxial

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67, IPX9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE/USCAR-2, USCAR-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch, Menge, Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  396, 400, 500, 660

Weitere

  • Dielektrisches Material  PBT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AI5-ADCH16

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.