Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile:

AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen

Für raue Umgebungen ausgelegt

  • Sie stellen zuverlässige Verbindungen her, auch wenn sie Staub, Wasser, Chemikalien und extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Damit eignen sie sich für anspruchsvolle IKT-Anwendungen wie Geländefahrzeuge, Land- und Baumaschinen.
  • Unterstützt den IP67-Abdichtungsstandard und bietet damit zusätzlichen Schutz gegen das Eintauchen in Wasser und das Eindringen von Partikeln.

 

Verbessertes Drahtmanagement

  • Die 90°-Abdeckkappenkonfiguration bietet eine 360°-Rotationsverstellbarkeit und hilft Ingenieuren bei der Optimierung der Kabelbaumlayouts für enge oder komplexe Räume in Industrieanlagen.
  • Glatte Kabelauslässe verfügen über integrierte Kabelbindeschlitze zur Sicherung der Kabel, während Wellrohrauslässe für verschiedene Kabelgrößen geeignet sind und maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen.

 

Hervorragende Langlebigkeit

  • Der robuste thermoplastische Kunststoff bietet Beständigkeit gegen Stöße, Schwingungen und äußere Belastungen, wodurch die Abdeckkappen in Umgebungen mit hohen Schwingungen wie Schwerlastfahrzeugen zuverlässig sind.
  • Dank ihrer thermischen Stabilität können diese Abdeckkappen in einem Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C eingesetzt werden und unterstützen den Einsatz in Hochtemperaturbereichen wie Motorräumen und Nachbehandlungssystemen.

 

Vereinfachte Wartung und Montage

  • Die Snap-on-Montage reduziert die Komplexität der Montage und minimiert Ausfallzeiten bei der Ersteinstellung oder bei Wartungsarbeiten.
  • Modulare Konfigurationen, wie z. B. zweiteilige 180°-Versionen, erleichtern die Integration in bestehende Kabelbaumsysteme, ohne dass umfangreiche Neukonstruktionen erforderlich sind.

 

Flexibilität für das Systemdesign

  • Die Abdeckkappen sind in 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 8- und 12-poligen Konfigurationen erhältlich und ermöglichen es Ingenieuren, eine Vielzahl von Verdrahtungsanforderungen in ICT-Anwendungen zu erfüllen.
  • Die Optionen für glatte oder gewellte Ausgänge und die Kompatibilität mit einer Vielzahl von AMPSEAL 16 Steckverbindern bieten Systemdesignern die Möglichkeit, sich an unterschiedliche Umgebungs- und Betriebsanforderungen anzupassen.

 

Verbesserte Systemzuverlässigkeit

  • Reduziert das Risiko von elektrischen Ausfällen durch Verringerung der Belastung von Drahtanschlüssen, Aufrechterhaltung stabiler Verbindungen bei Schwingungen im Betrieb und Schutz empfindlicher Verbindungen vor externen Verunreinigungen.
  • Die integrierte Zugentlastung trägt zu einer konstanten elektrischen Leistung über die gesamte Lebensdauer des Systems bei.

 

Entwickelt für raue Transportanforderungen

  • Speziell entwickelt, um die hohen Leistungsanforderungen von Straßenfahrzeugen und Nutzfahrzeugen/Geländewagen, landwirtschaftlichen Maschinen und anderen kommerziellen Transportsystemen zu erfüllen.
  • Bietet maßgeschneiderte Lösungen, um die sich entwickelnden Anforderungen der IKT-Branche zu erfüllen und die Kompatibilität mit modernen Fahrzeugarchitekturen und neuen Technologien zu unterstützen.
Unsere Abdeckkappen sind für alle AMPSEAL 16 Kappen und Stecker erhältlich.

Wichtige Merkmale:

AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen

 

Leistungsmerkmale Details
Material
Langlebige thermoplastische Konstruktion
Umweltschutz
Unterstützt IP67-Abdichtungsfunktionen mit glatten oder gewellten Schlauchausgängen
Konfigurationen Erhältlich in 90°- und 180°-Versionen, mit 360°-Drehung für vielseitige Kabelführung
Zugentlastungsoptionen Glatter Kabelausgang mit Schlitzen für Kabelbinder oder Wellschläuche für zusätzliche Zuverlässigkeit
Kompatibilität Entwickelt für alle AMPSEAL 16 Steckverbinderanordnungen: 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Positionen
Temperaturbereich Funktioniert bei –40 °C bis +125 °C, mit Hochtemperaturvarianten für bis zu 150 °C
Langlebigkeit des Materials Brandschutzklasse nach UL 94 V-0 aus Sicherheitsgründen.

 

Anwendungen aus der Praxis:

AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen

Von Baustellen bis hin zu Autobahnen sind die AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen für die Herausforderungen des industriellen und gewerblichen Transports ausgelegt. Durch den Schutz elektrischer Verbindungen und die Vereinfachung der Wartung ermöglichen sie es Fahrzeugen, auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig zu arbeiten und den Betrieb effizient voranzutreiben.

  • Nutzfahrzeuge/Geländewagen: In rauen Bauumgebungen verlassen sich Bulldozer, Bagger und Lader auf AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen, um kritische Verbindungen zu schützen. Diese Abdeckkappen schützen vor starken Schwingungen, Staub und Wassereinwirkung. Die 90°-Konfiguration ist besonders nützlich, um die Verkabelung auf engem Raum zu rationalisieren, die Kabelbelastung zu reduzieren und die Lebensdauer des Systems zu verlängern.
 
  • Landwirtschaftliche Maschinen: Landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren, Mähdrescher und Sprühgeräte müssen Schmutz, Feuchtigkeit und Chemikalien ausgesetzt sein, während sie auf Feldern arbeiten. Die AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen schirmen elektrische Systeme vor diesen Elementen ab und halten sie sicher und funktionsfähig. Glatte Drahtausgänge mit Schlitzen für Kabelbinder tragen zur Sicherung von Kabeln bei, verhindern Verschleiß und ermöglichen eine zuverlässige Leistung bei langen Arbeitsstunden.
 
  • Schwere Lkw und Busse: Für Langstreckenfahrzeuge und Transitbusse erhöhen die AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen die Sicherheit und Haltbarkeit von Verbindungen in Motorsteuerungen, Beleuchtungssystemen und Bremsmechanismen. Diese Abdeckkappen sorgen für eine zusätzliche Zugentlastung und reduzieren die Ermüdung des Drahtes, die durch ständige Nutzung und Schwingungen verursacht wird, was dazu beiträgt, die Zuverlässigkeit über längere Zeiträume zu erhalten.
 
  • Baumaschinen: In Maschinen wie Kränen, Grader und Fertigern sind elektrische Systeme häufig extremen Temperaturen und ständigen Schwingungen ausgesetzt. Die AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen sind so konzipiert, dass sie diesen rauen Bedingungen standhalten und einen dauerhaften Schutz für Drähte bieten. Insbesondere die Abdeckkappen mit Wellrohren bieten zusätzliche Abriebfestigkeit und bestätigen, dass die Kabel intakt und funktionsfähig bleiben.
 
  • Wohnmobile und Spezialfahrzeuge: ATVs, Schneemobile und Nutzfahrzeuge werden oft unter extremen Wetterbedingungen eingesetzt. Die AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen schützen die Verbindungen für Beleuchtungs-, Infotainment- und Motorsteuerungssysteme. Das Snap-on-Design vereinfacht die Montage, reduziert die Wartungszeit und bestätigt, dass die Fahrzeuge bei Reparaturen schnell wieder in Betrieb genommen werden können.
 
  • Antriebsstrang und Motorraum: Sowohl in Hybrid- als auch in konventionellen Antriebsstrangsystemen funktionieren AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen gut in Hochtemperaturumgebungen wie Motorräumen. Ihre Hochtemperaturvarianten unterstützen bis zu 150 °C und bieten zuverlässigen Schutz für kritische Verbindungen, die dem Kontakt mit Hitze und Flüssigkeiten ausgesetzt sind.
 
  • Spezialausrüstung: Bergbaufahrzeuge und Ölfeldmaschinen sind häufig korrosiven Materialien und rauen Bedingungen ausgesetzt. AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen bieten Abdichtung und Zugentlastung und tragen dazu bei, die Lebensdauer empfindlicher Elektronik zu verlängern und gleichzeitig kostspielige Ausfallzeiten für Reparaturen zu reduzieren.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen

F: Was sind die Hauptvorteile der Verwendung von AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappenn im industriellen und kommerziellen Transportwesen?

A: Die AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen wurden entwickelt, um unter widrigen Umweltbedingungen Schutz, Zugentlastung und Langlebigkeit für elektrische Verbindungen zu bieten. Sie schützen Steckverbinder vor Staub, Wasser und mechanischer Beanspruchung, tragen dazu bei, die Ermüdung des Drahtes zu reduzieren und eine zuverlässige Leistung zu ermöglichen. Ihre flexiblen Designoptionen, einschließlich 90°- und 180°-Konfigurationen, vereinfachen die Kabelführung und die Integration in komplexe Verdrahtungssysteme.

 

F: Welche Konfigurationen und Optionen sind für AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen verfügbar?

A: AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen sind sowohl in 90°- als auch in 180°-Konfigurationen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an die Kabelführung gerecht zu werden. Die 90°-Versionen ermöglichen eine 360°-Drehung und bieten ein vielseitiges Kabelmanagement. Zu den Optionen gehören glatte Kabelausgänge mit integrierten Schlitzen für die Zugentlastung oder gewellte Rohrausgänge für zusätzlichen Kabelschutz. Diese Abdeckkappen sind mit allen AMPSEAL 16 Steckverbindern in 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Positionen kompatibel.

 

F: Wie unterstützen die AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen Anwendungen in Umgebungen mit hohen Temperaturen?

A: Die AMPSEAL 16 Steckverbinder-Abdeckkappen sind für den Betrieb unter anspruchsvollen thermischen Bedingungen ausgelegt, wobei die Hochtemperaturvarianten bis zu 150 °C aushalten. Dadurch eignen sie sich für den Einsatz in Motorräumen, Abgasnachbehandlungssystemen und anderen Anwendungen, bei denen die Verbindungen hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Ihre robuste thermoplastische Konstruktion bietet auch in extremen Umgebungen eine lang anhaltende Leistung.

 

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 8, 12

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Nylon 6/6, PA, PA 66

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  180, 90, Gerade, Rechter Winkel

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  Rechteckig

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 10

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .394, .4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 212 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  1, 2200

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7801-B128

Literatur