Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile:

AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussleisten

  • Zuverlässige Signalintegrität für kritische Systeme: Mit einer Impedanz von 50 Ohm und einem geschirmten Design sind die AMPSEAL 16 Steckverbinder mit koaxialem Anschlusskopf für eine stabile und störsichere Signalleistung ausgelegt, die eine zuverlässige Datenübertragung für geschäftskritische Anwendungen in industriellen und kommerziellen Umgebungen unterstützt.
  • Robuste Leistung in rauen Umgebungen: Diese abdichtbaren und abgeschirmten Stecker sind staub- und schwingungsbeständig und widerstehen extremen Temperaturen von –40 °C bis +125 °C. Sie bieten dauerhafte Leistung unter schwierigen Bedingungen.
  • Flexible Integration für vereinfachtes Design: Rechtwinklige und vertikale Leiterplattenmontageoptionen bieten Vielseitigkeit und unterstützen die Integration in kompakte oder komplexe Gerätelayouts.
  • Präzisionstechnik für zuverlässige Verbindungen: Mit einem Stiftdurchmesser von 2,5 mm und einer Flachkontaktdicke von 0,66 mm bieten diese Stiftleisten stabile Kabel-auf-Leiterplatten-Verbindungen, die den Wartungsaufwand reduzieren und die Systemzuverlässigkeit erhöhen können.
  • Maßgeschneidert für Industrie- und Transportanwendungen: Diese speziell für Signalanwendungen entwickelten Steckverbinder eignen sich für Telematik-, Infotainment- und Diagnosegeräte und erfüllen die besonderen Anforderungen industrieller und kommerzieller Transportsysteme.

Wichtige Merkmale:

AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussleisten

 

Leistungsmerkmale Details
Steckverbindertyp
Kabel-an-Leiterplatte
Angeschlossen an
Leiterplatte
Anzahl von Positionen
1, 4, 5
Impedanz
50 Ω
Montageausrichtung der Leiterplatte
Rechtwinklig, vertikal
Abdichtbar
Ja
Geschirmt
Ja
Betriebstemperaturbereich
–40 °C bis +125 °C (–40 °F bis +257 °F)
Steckstiftdurchmesser
 2,5 mm [0,098 Zoll]
Flachkontaktdicke 0,66 mm [0,026 Zoll]
Raster 5,3 mm [0,21 Zoll]
Gehäusefarbe Wasserblau
Steckverbinder-Befestigungstyp Leiterplattenmontage
Außenkontaktbeschichtung Zinn (Sn)
Schaltungsanwendung Signal

Anwendungen aus der Praxis:

AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussleisten

  • Telematiksysteme: Dienen der Fahrzeugverfolgung, dem Flottenmanagement und der Ferndiagnose zur nahtlosen Datenkommunikation zwischen Bordsystemen und zentralen Steuereinheiten.
  • Infotainment-Systeme: Ermöglichen Datenkonnektivität für Unterhaltungs- und Navigationssysteme im Fahrzeug und unterstützt robuste Kabel-zu-Bord-Kommunikation in Bussen, Lastwagen und Wohnmobilen.
  • Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS): Können in Systeme integriert werden, die eine zuverlässige Datenübertragung für Funktionen wie Kollisionsvermeidung, Spurhalteassistent und adaptive Geschwindigkeitsregelung erfordern.
  • Onboard-Diagnose (OBD): Unterstützt die Kommunikation zwischen Diagnosegeräten und Fahrzeugsensoren, sodass die Wartungsteams die Systemleistung effektiv überwachen und Fehler beheben können.
  • Elektro- und Hybridfahrzeugsysteme: Bieten Datenkonnektivität für Batteriemanagementsysteme (BMS) und andere kritische Elektronik in modernen Elektro- und Hybridfahrzeugen.
  • Schwerlastmaschinen: Wird in Baumaschinen und Landmaschinen für signalintensive Anwendungen wie Sensordatenübertragung und Steuergerätekommunikation verwendet.
  • Antriebsstrang- und Motorsteuerung: Ermöglichen den Datenaustausch zwischen Steuermodulen und Sensoren in Industriefahrzeugen und sorgen so für hervorragende Motorleistung und Emissionskontrolle.
  • Datensysteme für Wohnmobile: Geeignet für Anwendungen in Sportschiffen/Sportbooten und Geländewagen, die eine dauerhafte und effiziente Datenverbindung unter rauen Außenbedingungen erfordern.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussleisten

F: Was macht den AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussleisten für raue Industrie- und Transportumgebungen geeignet?

A: AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussleisten sind gemäß IP67 abgedichtet, um sie vor Wasser, Staub und Verunreinigungen zu schützen. Ihre geschirmte Konstruktion minimiert elektromagnetische Interferenzen (EMI) und sie arbeiten zuverlässig in einem breiten Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C, wodurch sie für anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind.

 

F: Wie verbessern AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussleisten die Datenkonnektivität in industriellen Anwendungen?

A: Diese Stiftleisten verfügen über eine Impedanz von 50 Ohm für eine stabile Signalintegrität und ermöglichen eine zuverlässige Kommunikation in Telematik, Infotainmentsystemen und Diagnose. Die Kabel-an-Leiterplatte-Konfiguration und die flexiblen Montagemöglichkeiten (rechtwinklig und vertikal) unterstützen die nahtlose Integration in moderne Industriesysteme.


F: Welche Konfigurationen und Funktionen sind für AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussleisten verfügbar? 

A: AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Koax-Anschlussleisten sind in Konfigurationen mit 1, 4 und 5 Positionen erhältlich, mit rechtwinkligen oder vertikalen Leiterplattenmontageoptionen. Sie verfügen über Merkmale wie ein wasserblaues Gehäuse zur einfachen Identifizierung, verzinnte Außenkontakte für eine lange Lebensdauer und eine Einsatzverpackung für eine effiziente Montage.

 

 

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  1, 4, 5

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  4, A

Kontaktmerkmale

  • Außenkontakt-Beschichtungsmaterial  Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke  .66 mm [ .026 in ]

  • Stiftdurchmesser  2.5 mm [ .098 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Wasserblau

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  5.3 mm [ .21 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 105, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 221, 257

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray

  • Verpackungsmenge  40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AI5-ADH16

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.