Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Die Paddle-Stator-RTD-Sensoren der 302F Serie messen Temperaturen der ein- oder ausgehenden Luft in Motoren und Generatoren.

Paddle-Stator-RTDs verfügen über Bohrungen für die Befestigung. Die Luftsensoren sorgen für eine konsistente Temperaturüberwachung ohne Fehlalarme.  Paddle-Stator-RTD-Sensoren von TE Connectivity (TE) entsprechen den Spezifikationen von ANSI C50.10-1990, den allgemeinen Anforderungen für Synchronmotoren. 

Vorteile

  • Hinterer Ausgang, mit Epoxidglas laminiert
  • Elemente, einfach und zweifach: Platin, Kupfer, Nickel
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Elektromotoren
  • Generatoren
Orangefarbene Leiste

Andere Sensoren für Motoren und Generatoren

   

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: RTDs verstehen

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: Anwendungshinweis - RTD-Widerstand Temperaturtabelle

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Stator

  • Elementtyp  Glasfaserkörper

  • Elementmaterial  Kupfer, Nickel, Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  Mantelkabel, PTFE, Ummanteltes Kabel mit Abschirmung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  155 °C [ 311 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten