Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Stator-RTD-Sensor ist ein rechteckiger, flacher, laminierter Sensor, der gemeinhin als „Stator Stick“ bezeichnet wird, da er zwischen den Spulen im Stator eines Motors eingefügt wird.

Diese Sensoren zur Durchschnittsberechnung werden in Elektromotoren und Generatoren zur kontinuierlichen Temperaturerfassung eingesetzt und sorgen für eine konsequente thermische Überwachung ohne Fehlalarme.  Wir haben zahlreiche Größen auf Lager und können die Produkte auch an Ihre Anwendung anpassen. Unsere Stator-RTD-Sensoren entsprechen den Spezifikationen von ANSI C50.10-1990, den allgemeinen Anforderungen für Synchronmotoren. Wir können nach Ihren Vorgaben bauen.

Vorteile

  • Hinterer Ausgang, mit Epoxidglas laminiert
  • Elemente, einfach und zweifach: Platin, Kupfer, Nickel
  • Kundenspezifische Körperdicke: 0,030" bis 0,375"; Standard: 0,030", 0,050", 0,078", 0,093", 0,125"
  • Kundenspezifische Körperbreiten: 0,250" bis 2,50"; Standard: 0,260", 0,305", 0,344", 0,455", 0,500", 0,625"
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Industrie
  • Elektromotoren
  • Generatoren
Orangefarbene Leiste

Andere Sensoren für Motoren und Generatoren

   

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: Wissenswertes über RTDs

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: RTD Widerstand Temperatur Tabelle Anwendung Hinweis

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Stator

  • Elementtyp  Glasfaserkörper

  • Elementmaterial  Kupfer, Nickel, Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  Standard PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 155, 180

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 311, 356

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0001

Literatur