Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Der empfindliche federbelastete RTD Sensor der 311 Serie besteht aus einem Lagerfühler, einem Halter und einem optionalen Verbindungskopf.

Der federbelastete Halter mit Schnellentriegelung lässt sich anpassen, um zu gewährleisten, dass die Kupferspitze in Kontakt mit der Lagerfläche bleibt und so zuverlässige Messwerte und kürzere Reaktionszeiten ermöglicht.  Die Fühler werden in eine Öffnung des Lagergehäuses eingeführt und in Elektromotoren sowie in Generatoren für die kontinuierliche Messung der Lagertemperatur verwendet. Das TQuick-Anschlussteil verfügt über einen kürzeren Schnellentriegelungs-Drehknopf für den Gebrauch mit einem Geber in einem Verbindungskopf.

Vorteile

  • Hülsenausführungen: Edelstahl, isolierter Edelstahl, isoliertes Epoxydglas, Kupferspitze
  • Einstellbarer federbelasteter Anschluss, gegen Flüssigkeiten abgedichtet
  • Elemente, einfach und zweifach: Platin, Kupfer, Nickel
  • Hülsendurchmesser: 0,188", 0,250", 0,215"
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Spitzenempfindlich 
  • Zugeschnitten 
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Elektromotoren
  • Generatoren
Orangefarbene Leiste

Andere Sensoren für Motoren und Generatoren

  

FAQ

Häufig gestellte Fragen

 

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: Wissenswertes über RTDs

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: Anwendungshinweis - RTD-Widerstand Temperaturtabelle

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Sensor zur Lagerüberwachung

  • Elementtyp  Edelstahlsonde mit Kupferspitze

  • Elementmaterial  Kupfer, Nickel, Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  250 °C [ 482 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten