F: Welche Drahstärken sind mit SUPERSEAL 1.0 Steckverbinderkontakten kompatibel?
A: SUPERSEAL 1.0 Steckverbinderkontakte unterstützen Drahtstärken von 0,50 mm² bis 1,25 mm² und ermöglichen eine flexible Integration in eine Vielzahl von Kfz- und industriellen Verkabelungssystemen.
F: Wie hoch ist der Nennstrom der SUPERSEAL 1.0 Kontakte?
A: Diese Kontakte sind für bis zu 15 A ausgelegt und eignen sich daher für energieintensive Anwendungen wie Motorsteuerung, Beleuchtungssysteme und Hilfsmodule in schweren Nutzfahrzeugen.
F: Sind SUPERSEAL 1.0 Steckerkontakte für raue Umgebungen geeignet?
A: Ja. Die SUPERSEAL 1.0 Steckerkontakte sind mit einem gestanzten und geformten Doppelfederkontaktsystem und optionaler korrosionsbeständiger Beschichtung ausgestattet und funktionieren zuverlässig in Umgebungen, die Vibrationen, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt sind.
LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU LEAVYSEAL STECKVERBINDERN