Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile

SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder-Stiftleisten

  • Unterstützt kompakte Leiterplattenintegration: Platzsparende Stiftleiste ermöglicht Wire-to-Board-Konfigurationen mit hoher Dichte in Steuermodulen und am Motor montierten Systemen.
  • Fördert zuverlässige elektrische Leistung: Erhältlich in bis zu 60 Positionen mit 1,0-mm-Kontakten, die bis zu 15 A für anspruchsvolle Leistungs- und Signalanforderungen unterstützen.
  • Entwickelt für raue Umgebungsbedingungen: Thermoplastgehäuse und optionale Dichtungsfunktionen schützen vor Feuchtigkeit, Vibrationen und extremen Temperaturen.
  • Flexible Montageoptionen Wählen Sie zwischen geraden oder gewinkelten Stiftleisten für unterschiedliche Layout- und Gehäuseanforderungen.
  • Sichereres Stecken: Mehrere Verriegelungs- und Kodierungskonfigurationen sorgen für sichere Verbindungen, reduzieren das Herausfallen von Kontakten und verbessern die Systemintegrität.
  • Kompatibel mit dem SUPERSEAL 1.0 Steckverbindersystem von TE : Ausgelegt für das Stecken mit SUPERSEAL 1.0 Gehäusen und Kontakten für eine komplette Wire-to-Board-Dichtungslösung in der Transportelektronik.
Superseal 1.0 Steckverbinder-Stiftleisten kommen dem wachsenden Bedarf an zuverlässigen Leiterplattenanwendungen in rauen Umgebungen nach.

Wichtige Merkmale

SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder-Stiftleisten

Eigenschaften Beschreibung
Kontaktgröße 1,0
mm (unterstützt bis zu 15 A)
Positionskonfigurationen  Verfügbar in 26, 34 und 60 Positionen
Stiftausrichtung  Gerade
oder gewinkelt
Gehäusematerial

Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse

Verriegelungsmechanismen

Integrierte Steckverriegelung

Schlüsselkonfigurationen  Erhältlich in mehreren Optionen für Designflexibilität

Anwendungen aus der Praxis

SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder-Stiftleisten

SUPERSEAL 1.0 Stiftleisten sind für robuste Wire-to-Board-Verbindungen in einer Vielzahl von Industrie- und Nutzfahrzeugsystemen konzipiert. Diese Stiftleisten sind so konstruiert, dass sie rauen Betriebsbedingungen wie Vibrationen, extremen Temperaturen und Flüssigkeiten standhalten. Dadurch eignen sie sich für die Steuerelektronik in Schwerlastfahrzeugen und Geländemaschinen.

Optimiert für den Einsatz in:

  • Motorsteuergeräte (ECMs): Ermöglicht kompakte Hochstromverbindungen in motormontierten Steuergeräten, bei denen Hitze- und Vibrationsbeständigkeit entscheidend sind.
  • Getriebe- und Antriebsstrangsteuerungssysteme: Unterstützt zuverlässige Leiterplattenanschlüsse für die Strom- und Signalübertragung in automatisierten Getrieben und Antriebsstrangbaugruppen.
  • Anschlusskästen unter der Motorhaube: Bietet abgedichtete Stiftleisten-Schnittstellen für Module, die in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hoher Kontaminationsgefahr betrieben werden.
  • Sensor-Gateways für Fahrzeuge: Ermöglicht stabile Leiterplattenanschlüsse für Daten- und Stromverbindungen zu verteilten Sensoren in Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen.
  • Steuereinheiten für Beleuchtung und Zubehör: Unterstützt zuverlässige Stiftleisten-Verbindungen für LED-Treiber, Hilfssysteme und Chassis-Module.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder-Stiftleisten

F:    Wofür werden SUPERSEAL 1,0 Steckverbinder-Stiftleisten verwendet?

A: SUPERSEAL 1.0 Stiftleisten werden in abgedichteten Wire-to-Board-Leiterplatten-Anwendungen in rauen Automobil- und Industrieumgebungen verwendet. Sie sind in der Regel in Motorsteuergeräte (ECMs), Getriebesysteme, Anschlusskästen im Motorraum und Stromverteilungseinheiten in Nutzfahrzeugen, Landmaschinen und Baumaschinen integriert. Diese Stiftleisten unterstützen kompakte Layouts mit hoher Dichte und sind für Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt.

F:  Welche Konfigurationen sind für SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder-Stiftleisten verfügbar?

A:     A:LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:  Sind SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder-Stiftleisten für raue Umgebungen geeignet?

A:  Ja, die SUPERSEAL 1.0 Stiftleisten sind für Anwendungen in rauen Umgebungen konzipiert. Mit thermoplastischen Gehäusen, optionalen Dichtungsfunktionen und vibrationsfesten Verriegelungsmechanismen schützen diese Stiftleisten Leiterplattenverbindungen vor Feuchtigkeit, Staub und extremen thermischen Bedingungen. Dadurch eignen sie sich für den Einsatz in Systemen unter der Motorhaube und im Gelände, bei denen eine robuste Leistung unerlässlich ist.

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU LEAVYSEAL STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse, Steckverbindersatz

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse, Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  26, 34, 60

  • Anzahl der Abschnitte  1, 2

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 42, 48, 240, 250

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Nennspannung (max.) (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nennspannung (max.) (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  2, 3, 4

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Stiftdurchmesser  1 mm [ .039 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3, 7, 15

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Montagebohrung

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Montagebohrungen  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 36.5, 39, 39.5, 39.6, 45.5, 46.5, 62, 62.5, 78

  • Steckverbinderlänge (in) 1.44, 1.53, 1.55, 1.56, 1.79, 1.791, 1.83, 2.44, 2.46, 3.07, 3.1

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 21.3, 21.4, 22.3, 23, 24, 24.7, 27.9, 28,1

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .838, .843, .877, .906, .945, .972, 1.1

  • Steckverbinderbreite (mm) 23, 27.4, 36.5, 39

  • Steckverbinderbreite (in) .905, .906, 1.53, 1,44, 1,08

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IPX7, JIS D0203

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  8, 10, 14, 16, 17, 168, 320, 560, 640

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SU763-H342

Literatur