Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Superseal 1.0 Steckergehäuse sind mit verschiedenen Rasthaken- und Kodierungsoptionen verfügbar.
Eigenschaften | |
---|---|
Kontaktgröße |
1,0 mm (bis 15 A) |
Drahtstärke |
1,25–0,50 mm² |
Kontaktkammer-Optionen |
Verfügbar in 26, 34 und 44 Positionen |
Befestigungsart |
Leiterplattenmontage |
Gehäusematerial |
Thermoplast, rechteckig |
Verriegelungssystem |
Integrierte Verriegelung + Sekundärverriegelung (TPA) |
Abdichtungsoptionen |
Dichtungen aus Silikonkautschuk + Blindstopfen |
Kodierung und Verriegelung |
Ausführungen mit mehrfacher Kodierung oben, unten, doppelt verriegelbar und Hebel |
SUPERSEAL 1.0 Steckverbindergehäuse wurden für abgedichtete Wire-to-Board-Anwendungen in robusten Fahrzeugsystemen im industriellen und gewerblichen Transportsektor entwickelt. Diese Gehäuse unterstützen kritische Signal- und Stromversorgung, bei der kompakte Steckverbinder mit hoher Dichte für anspruchsvolle Betriebsumgebungen benötigt werden.
Geeignet für die Integration in:
F: Wo werden SUPERSEAL 1.0 Steckverbindergehäuse verwendet?
A: Das SUPERSEAL 1.0 Steckergehäuse wurde für abgedichtete Wire-to-Board-Verbindungen in Kfz- und Nutz-/Industriefahrzeugen mit hoher Dichte entwickelt. Es wird häufig in Motorsteuergeräten (ECUs), Getriebesystemen und elektronischen Steuermodulen für Lkw, Busse, Baumaschinen und landwirtschaftliche Fahrzeuge verwendet. Dank des kompakten Formfaktors und der Umgebungsabdichtung eignet sich das Gehäuse für raue Umgebungen unter der Haube oder im Außenbereich.
F: Wie viele Positionen sind für SUPERSEAL 1.0 Steckergehäuse verfügbar ?
A: SUPERSEAL 1.0 Steckverbindergehäuse sind in Konfigurationen mit 26, 34 und 44 Positionen erhältlich und unterstützen 1,0-mm-Kontaktsysteme. Diese Optionen mit hoher Dichte verringern den Platzbedarf auf der Leiterplatte und unterstützen Stromstärken von bis zu 15 A, wodurch sie für Module mit begrenztem Platzangebot in Industrie- und Nutzfahrzeugen geeignet sind.
F: Sind SUPERSEAL 1.0 Steckergehäuse kompatibel mit Anwendungen in rauen Umgebungen?
A: Ja, die SUPERSEAL 1,0 Steckverbindergehäuse sind speziell für raue Umgebungen konzipiert. Sie verfügen über integrierte Dichtungen, thermoplastische Gehäuse und Kontaktpositionssicherung (TPA), mit denen verhindert wird, dass Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen die elektrischen Verbindungen unterbrechen. Dadurch eignen sie sich für den Einsatz in Heavy-Duty-Anwendungen wie Motorraum, Off-Road und in Lkw, Bussen und Spezialfahrzeugen.
LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU LEAVYSEAL STECKVERBINDERN
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.