Miniatur-I/O-Steckverbinder für Kraftfahrzeuge
Die 0.50 Steckverbinderserie und die 0.5/1.5 Hybrid-Steckverbinderserie sind I/O-Kfz-Steckverbinder mit extrem feinen Drähten. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, Steuergeräte für Kraftfahrzeuge dünner, kleiner und leichter zu machen.
47 %
Miniaturisierung: Die Steckverbinder der 0.50 Serie bieten deutliche Verbesserungen bei der Miniaturisierung im Vergleich zur 0.64 Steckverbinderserie von TE.
53 %
Gewichtsreduzierung: Die Steckverbinder der 0.50 Serie bieten deutliche Verbesserungen bei der Gewichtsreduzierung im Vergleich zur 0.64 Steckverbinderserie von TE.
Automobilhersteller sind weiterhin auf der Suche nach zuverlässigeren, intelligenteren und umweltfreundlicheren Verbindungslösungen. Aufgrund der wachsenden Anzahl von Motorsteuergeräten (ECUs) in Fahrzeugen steigt die Nachfrage nach kleineren und leichteren Komponenten. Die 0.50 Steckverbinderserie für Kraftfahrzeuge von TE ermöglicht eine Gewichtsreduzierung durch miniaturisierte elektronische Komponenten, kleinere Aderquerschnitte und ein insgesamt verkleinertes Steckverbindervolumen. Sie kommt in verschiedenen anspruchsvollen Automobilanwendungen zum Einsatz, die aufgrund höherer Temperaturen und Vibrationsbelastungen verbesserte und innovative Klemmen- und Steckverbindersysteme erfordern.
0.50 Steckverbinder nach Verbindungstyp
Eigenschaften
- Ermöglicht hohe Komponentendichte
- 0,5 mm starke, ultrakompakte Klemme, die die gleiche Kontaktzuverlässigkeit bietet wie der Steckverbinder der Serie 0.64
- Das Sortiment umfasst sowohl Oberflächenmontage- als auch Durchsteckmontagetypen
- Befestigung für Durchsteckmontagetypen mittels Leiterplattensicherung oder Schraube
- Der Schwerpunkt der Steckverbinder wurde für eine stabile Oberflächenmontage berechnet
- Konzipiert für geringe Steckkraft
- Ergonomisches Design für kleine, leicht zu tragende Stecker mit akustischer Verriegelung zur Bestätigung der Verbindung
- Unterstützt ultrafeine Drähte.
Anwendungen
- Aufbausteuerung
- Smart Key
- Klimaanlage
- Navigation
- Scheinwerfereinstellung
- Leistungsmanagement
- Datenkommunikationsmodul
- Fahrunterstützungssystem
- Hintertürsystem
- Meter
- Front‑/Rückfahrkamera
- Steuerwinkel
Die 0.50 Steckverbinderserie bietet ein kompakteres und leichteres Steckverbinderdesign.


Leiterplatten-Stiftleisten
Die 0.50 Leiterplatten-Stiftleisten sind für den automatisierten Lötprozess als SMT-Steckverbinder konzipiert. Sie bieten ein ausgewogenes Leistungsniveau zur Unterstützung von Robustheit, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit.


Anschlussstecker
Der Anschlussstecker der Serie 0.50 wurde mit einer höheren Dichte und einer kompakteren Größe unter Beibehaltung der hohen Zuverlässigkeit entwickelt. Trotz des Zuwachses an Schaltkreisen im Vergleich zur 0.64 Steckverbinderserie wird der Einfluss auf die Steckverbindergröße minimiert.


Steckhülse
Die Steckhülsen mit Doppelverriegelungsmechanismus der 0.50 Serie sorgen für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.

Die Crimpqualität beginnt mit der Auswahl der richtigen Crimpwerkzeuge
Drahtverarbeitung mit geringem Volumen