Fertiglösungen für Leiterplatten
Unsere robusten, gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH Leiterplattengehäuse und Stiftleisten sind für Leiterplattenanwendungen ausgelegt. Die Gehäuse verfügen über Durchgangs-Montageflansche sowie über eine optionale Belüftung. Die Stiftleisten sind für eine oder mehrere DEUTSCH DT oder DTM Steckverbinder-Schnittstellen ausgelegt und verfügen über 90°-Stifte. Eine radiale Flanschdichtung sorgt für eine umweltfreundliche Abdichtung des Gehäuses. Die Stiftleisten können Standard DEUTSCH DT und DTM Stecker aufnehmen.
Leiterplattengehäuse und Stiftleisten
Produkteigenschaften:
Spezifikationen für DEUTSCH Leiterplattengehäuse und Stiftleisten
- Das Gehäuse verfügt auf beiden Seiten über einen Durchsteckmontageflansch.
- Die Stiftleisten sind für eine oder mehrere DT oder DTM Steckverbinder-Schnittstellen ausgelegt.
- Die Stiftleisten verfügen über 90°-Stifte.
- Eine radiale Flanschdichtung sorgt für eine umweltfreundliche Abdichtung.
- Optionale Belüftung
Abmessungen der Leiterplattengehäuse

Gehäuse mit Stiftleiste der DT Serie | ||
---|---|---|
Gesamtlänge A | Gesamthöhe B | Gesamtbreite C |
7,93 (201,30) | 2,15 (54,63) | 6,30 (160,00) |

Gehäuse mit Stiftleiste der DTM Serie | ||
---|---|---|
Gesamtlänge A | Gesamthöhe B | Gesamtbreite C |
5,24 (133,03) | 1,42 (36,00) | 4,68 (118,80) |