![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/strike-series-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Hochdichte Hebel-Verbindung
Unsere DEUTSCH STRIKE Steckverbinderserie besitzt ein Verriegelungshebelsystem und ist für Anwendungen mit hoher Beanspruchung ausgelegt. Die gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Serie umfasst robuste Gehäuse in zwei Größen für Kontakte der Größen 20 bis 16 und Anordnungen von 32 und 64 Kontaktkammern. Durch die Hebelverriegelung in Kombination mit verschiedenen Hohlraumanordnungen bieten die Steckverbinder der STRIKE Serie flexible Optionen für elektrische Designs.
Produkteigenschaften
- Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
- 14–22 AWG (2,50–0,35 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 32 und 64 Kontakte
- Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
- Quadratisches Thermoplast-Gehäuse
- Einsteckhebel
- Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird anhand von TPA bestätigt.
Materialspezifikationen
- Flanschdichtung: Silikonkautschuk
- Stecker-Durchführungsdichtung: Silikonkautschuk
- Buchsengewindeeinsätze: Messing
- Außengehäuse: Thermoplast
- TPA: Thermoplast
Leistungsspezifikationen
Die elektrischen Steckverbinder von DEUTSCH halten den rauen Umgebungsbedingungen stand, die in industriellen Märkten mit hohen Leistungsanforderungen üblich sind. Es müssen die richtigen Teile, Verfahren und Werkzeuge zum Einsatz kommen.
- Temperatur: Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C kontinuierlich bei Nennstrom.
- Haltbarkeit: Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen.
- Schwingung: Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 G bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.
- Physische Stöße: Kein Entsperren, Trennen oder anderes unbefriedigendes Ergebnis während oder nach 50 G in jeder der drei zueinander senkrechten Ebenen. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde. MIL-STD 202, Methode 213, Zustand „C“.
- Flüssigkeitsbeständigkeit: Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Isolierungswiderstand: min. 1.000 Megaohm bei 25 °C
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen in Wasser bis drei Fuß ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.
- Spannungsfestigkeit: Leckstrom von weniger als 2 Milliamp bei 1.500 VAC.
- Temperaturzyklus: Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.
DEUTSCH Kontakte
Crimpanleitung (Englisch)
STRIKE-Serie – Abmessungen
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/image-row/ict-ladd-strike-series-dimensions-620x300.jpg)
Außengehäusegröße | Gesamtlänge A |
Gesamthöhe B |
Gesamtbreite C |
Gesamtlänge D |
Gesamthöhe E |
Gesamtbreite F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 3.189 (81.00) | 1.909 (84.50) | 1.531 (38.90) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 1.575 (40.00) | |
FL | 3.358 (82.28) | 1.909 (84.50) | 2.7800 (70.60) | 3.228 (82.00) | 2.205 (56.00) | 2.953 (75.00) |