Platzsparende E/E-Architekturlösung mit kombinierter Signal-, Stromversorgungs- und Datenkonnektivität

Die Hybrid-Inline-Steckverbinder integrieren die 0,64-mm-Kontakte der Generation Y von TE für Signale, das miniaturisierte Automotive-Koaxialsystem Mate-AX für Hochfrequenzdaten und führende Kontakte für Leistungssteckverbinder in einer einzigen Lösung. Sie unterstützen OEMs, indem sie die Konsolidierung von Steckverbindern vereinfachen, die Komplexität der Lieferkette reduzieren und Kosten, Gewicht und Platz in Automobilanwendungen einsparen.

3-in-1

Robuste Lösung, die Signal-, Stromversorgungs- und Datenverbindungen in einen einzigen Steckverbinder integriert.

65 %

Bis zu 65 % weniger Komplexität in der Lieferkette

HYBRID

Reduzierte Komplexität, Platzbedarf, Gewicht und Kosten der E/E-Architektur

Gen Y 68P

Gemischte, hybride und modulare Verbindungslösungen im Vergleich

GEMISCHT
(Signal, Stromversorgung)
Gemischte Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie mehrere Signal- und Stromklemmengrößen in einer einzigen Steckverbinderschnittstelle kombinieren können (z. B. 0,50 mm, 0,64 mm, 1,2 mm, 2,8 mm usw.).


HYBRID
(Signal, Stromversorgung
und Daten)

Hybrid-Steckverbinder führen das Konzept der gemischten Steckverbinder weiter, indem sie Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungskontakte in einem einzigen Steckverbinder integrieren. 
MODULAR
(flexibel, skalierbar, automatisierungsfähig und miniaturisiert)
Modulare Steckverbinder können durch die Kombination verschiedener Module oder Komponenten in einem einzigen Steckverbindergehäuse kundenspezifisch angepasst werden, was zu maximaler Flexibilität, Skalierbarkeit und kurzer Produkteinführungszeit führt.


Leistungsmerkmale

  • Signal-, Stromversorgungs- und Datenverbindungen in einem Steckverbinder (0,64/1,5/2,8 und MATE-AX Mini-Koaxialkontakte)       
  • USCAR-25-konforme Hebel- und CPA-Druckflächen       
  • USCAR-25 konforme ergonomische Kräfte       
  • USCAR Klasse 2 Schwingungswerte       
  • USCAR Klasse 3 Temperatur       
  • USCAR Klasse 3 Abdichtung
  • Frontlader TPA       
  • Stiftschutzplatte       
  • Vier Kodierungsoptionen       
  • Bewährte CPA- und Klinkenfunktionen       
  • Hebelassistent für Klasse 3 Steckkräfte       
  • Kabelhüllenabdeckungen mit eingebautem Biegeradius       
  • Abgedichtet       
  • Miniaturisierte Hybridlösung 

VORTEILE

  • Hybrid-Konnektivität – Datenverbindungen/Signal/Stromversorgung in einem Steckverbinder zur Unterstützung der Inline-Steckverbinder-Konsolidierung und der Architekturkomplexität.
  • Miniaturisierung (reduzierter Platzbedarf) – weniger Anschlüsse im Fahrzeugkabelbaum erforderlich. 
  • 50–65 % weniger Komplexität der Lieferkette – Die Reduzierung der Anzahl der Steckverbinder vereinfacht die Lieferkette und ermöglicht eine Reduzierung der Lagerbestände.
  • Kostengünstig – Der Kauf eines Hybrid-Steckverbindersystems bietet Kosteneinsparungen im Vergleich zum Kauf mehrerer Steckverbinder.
  • Einfache Fertigung beim OEM; ermöglicht eine verbesserte Verpackung und Kabelführung. 
  • Robustheit für Automobilindustrie, einschließlich seitlicher Stiftschutzplatte (Stecker).

Abgedichteter 68POS Hybrid-Steckverbinder (Buchse) der Generation Y
Abgedichteter 68POS Hybrid-Steckverbinder (Buchse) der Generation Y
Abgedichteter 68POS Hybrid-Steckverbinder (Stecker) der Generation Y
Abgedichteter 68POS Hybrid-Steckverbinder (Stecker) der Generation Y
Hybrid-Verbindungsanwendungen