![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/HVA-HD-470x445.jpg)
Hochvoltstecker für Kabelgarnituren in E-Fahrzeugen
Als Teil unseres HIVONEX Portfolios sind unsere Hochvoltsteckverbinder HVA HD400 für den Anschluss von Hochvoltkabelgarnituren in elektrischen Industrie- und Nutzfahrzeugen konzipiert. Sie sorgen für Leistung in den extremsten Umgebungen und passen sich den Anforderungen jeder Anwendung an.
HVA HD400 Steckverbinder für Hochvoltkabelgarnituren, Teil unseres HIVONEX Portfolios
Hochvoltkabelgarnituren spielen in hybriden und elektrifizierten Industrie- und Nutzfahrzeugen eine wichtige Rolle. Ob bei HLKK-Anlagen, Heizung, Hydraulikpumpen oder der elektronischen Servolenkung – sie sorgen zwar nicht für den Antrieb, aber dafür, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß, sicher und zuverlässig läuft und dem Endbenutzer ein gewisses Maß an Komfort bietet. Die Konstruktion des Subsystems Ihres Elektrofahrzeugs muss außerdem unabhängig von den Betriebsbedingungen lange Zeit sicher und zuverlässig funktionieren. Schmutz, Sand, Feuchtigkeit, Vibrationen – das Subsystem muss dem standhalten, und seine Verbindungen ebenfalls.
Als Teil unseres HIVONEX Portfolios sind unsere Hochvoltsteckverbinder HVA HD400 IP68 und IP6K9K-bewertet und wurden so konzipiert, dass sie Vibrationen auf Getriebeebene standhalten. Ihre Contact Position Assurance (CPA) sorgt für einen sicheren Kontakt zwischen Buchse und Stift bereits während des Steckvorgangs. Dank dieser Merkmale können unsere Hochvoltsteckverbinder HVA HD400 auch in den extremsten Umgebungen zuverlässig arbeiten.
Unsere Steckverbinder HVA HD400 verfügen über eine integrierte HVIL-Funktion. Dieses zusätzliche Sicherheitselement schützt jeden, der mit Hochvoltkomponenten von Elektrofahrzeugen in Berührung kommt. Die Hochvoltverriegelungsfunktion verwendet eine Niederspannungsschleife, um die Integrität des Hochvoltkreises zu überwachen. Im Falle einer beschädigten, losen oder nicht angeschlossenen Hochvoltkomponente sendet HVIL einen Alarm.
Sie können bis zu 1.000 VDC und 60 A (bei 80 °C) verarbeiten und haben eine Betriebstemperatur von -40 °C bis 140 °C. Ihr kompaktes und anpassungsfähiges Design ermöglicht den Anschluss von 2 oder 3 Leitern an dieselbe Schnittstelle, wobei die Leiterquerschnitte LV216 von 2,5, 4 und 6 mm² für einadrige Verkabelungen verwendet werden können (mehradrige und ISO-Verkabelungen sind in Vorbereitung).
Sie können den HVA HD400 Steckverbinder überall einsetzen – unabhängig davon, wo sich die Hochvoltkabelgarnituren in Ihrem Elektrofahrzeug befindet.
HIVONEX Steckverbinder und Ladelösungen
Wichtige Vorteile der
HVA HD400 Hochvoltstecker
Hohe Leistung, die bis zu 1.000 VDC und 60 A verarbeiten kann und gleichzeitig CPA für zusätzliche Sicherheit bietet
Bietet Form und Funktion mit 2 oder 3 Positionen in derselben Schnittstelle für ein kompaktes Design
Anpassungsfähigkeit an das gesamte Fahrzeug mit 2,5 mm², 4 mm² und 6 mm² LV216-Leiterquerschnitt, einadrige Verkabelung
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
HIVONEX Steckverbinder und Ladelösungen
Unser umfangreiches HIVONEX-Portfolio umfasst modulare, skalierbare und äußerst leistungsfähige Lösungen für jede Hochvoltanwendung in jeder Phase des Lebenszyklus der Elektromobilität – heute und morgen. Hinter jeder Lösung stehen jahrzehntelange technische Erfahrung und Kompetenz.
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)