Zuverlässige Verbindungen für Infotainment-Systeme
Verbindungen für vernetzte Fahrzeuge. Die Infotainment-Produkte von TE bieten die schnellen und zuverlässigen Verbindungslösungen für vernetzte Fahrzeuge der nächsten Generation.
Konnektivität für einen wachsenden Bedarf. Das vernetzte Fahrzeug stützt sich auf den Wunsch nach Komfort und Sicherheit im Auto. Hiermit verbunden ist die Notwendigkeit von Verbindungen mit Unterhaltungsgeräten und mit den Informationssystemen, die für eine sicherere Umgebung für den Fahrer und für die Fußgänger sorgen. Hierbei müssen jeweils große Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit übertragen und im Fahrzeug verarbeitet werden. Unsere Technologien konzentrieren sich auf den Anschluss von Unterhaltungsgeräten, auf Verbindungen zwischen Leiterplatten, auf die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und auf die Kabelbaumarchitektur der nächsten Generation.
Infotainment Konnektivitätslösungen
Pkw, Lkw, Busse und Off-Road Fahrzeuge
-
HSD-Steckverbinder (High Speed Data)
TE bietet leistungsstarke Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder für Fahrzeug-Infotainmentmodule und andere Anwendungen.
-
0.50 High Speed Link-Steckverbinder (HSL)
0.50 HSL-Steckverbinder von TE mit ultrakompaktem Design bieten Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung im Fahrzeug.
-
HDMI-Steckverbinder
Die HDMI-Steckverbinder von TE mit ihrem robusten Design bieten Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung im Fahrzeug und erfüllen die beim Einsatz im Pkw gestellten Anforderungen.
-
Steckverbinder für USCAR 30-Normen
Steckverbinder für die USCAR 30-Normen von TE sind für die moderne Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung von Infotainmentsystemen und anderen Fahrzeuganwendungen ausgelegt.
-
Steckverbinder für MOST-Netzwerke
Die Lichtleitertechnik von TE umfasst eine vollständige Komponentenpalette für glasfaserbasiertes MOST 25 und 150 sowie eMOST.
-
FAKRA RF-konforme Steckverbindersysteme
TE bietet ein umfassendes Steckverbindersystem für Koaxial-Hochfrequenz-Steckverbinder in Fahrzeuginfotainment-Anwendungen an.
-
Stripline RF-Steckverbinder und -Kontakte
Stripline RF-Steckverbinder und -kontakte von TE bilden ein umfassendes Steckverbindersystem für Koaxial-Hochfrequenzsteckverbinder in Fahrzeuginfotainment-Anwendungen.