![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mcon-automotive-connector-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Kfz-Klemmen und Steckhülsen für raue und Außenanwendungen
TE Connectivity (TE) stellt das MCON Verbindungssystem für elektrische und elektronische Anwendungen in verschiedenen Kraftfahrzeuganwendungen mit rauer Umgebung her.
150 °C
Bis zu 150 °C für Motoranwendungen
48V
48 V bereit in der neuen Generation von MCON Steckverbindern
IPx9k
Wetterfester Bezugswert für Außenanwendungen
![MCON Kfz-Klemmen – Produktfamilientabelle](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/MCON-Terminal-Family-1024x440.jpg)
MCON Klemmen
Hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit
MCON ist eine Serie von Klemmensystemen, die häufig für elektrische und elektronische Anwendungen in PKWs und Nutzfahrzeugen eingesetzt wird. Das Kontaktdesign ist auf die Standardstiftgrößen und die Schnittstellenanforderungen der Automobilindustrie ausgelegt. Mit Ausnahme des miniaturisierten MCON 0.50 Kontaktsystems folgen alle Kontakte der Designstrategie, den Kontakt zweiteilig auszulegen, um das elektrische vom mechanischen Leistungsverhalten zu trennen.
Die MCON Kontaktserie ist für abgedichtete sowie nicht abgedichtete Anwendungen verfügbar. Das MCON Steckverbindersystem der neuen Generation umfasst Buchsen- und Flachkontaktgehäuse mit optionaler Abdichtung und Beständigkeit bei extremen Schwingungen. TE Application Tooling bietet eine breite Palette an Verarbeitungswerkzeugen für einen schnellen und ökonomischen Kontaktierungsprozess.
Vorteile
MCON Klemmen
- Hochleistungs-Kupferlegierung
- Redundante Kontakte für höhere Zuverlässigkeit
- Hohe Schwingungsbeständigkeit für die Erfüllung zukünftiger Anforderungen
- Überdehnschutz für die Kontaktfedern
- Kontaktgehäuse mit Polarisierung und Sekundär-Verriegelungselement
- Geschützte Rastfeder (ausgenommen MCON 0.50 – Clean Body-Ausführung)
- Abgedichtete und nicht abgedichtete Ausführungen
- Temperaturbereich von –40 °C bis 150 °C
- –40 °C bis 180 °C mit innovativer Oberflächentechnik verfügbar
- Dreidirektionaler Sekundär-Verriegelungszugriff
![MCON 1.2 Clean Body-Klemme](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon1-clean-body-imagerow-300x250.jpg)
![MCON 0.50 Klemme](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-terminal-imagerow-300x250.jpg)
![MCON 6.3 Clean Body-Klemme](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-6-clean-body-300x250.jpg)
Finden Sie Buchsen- und Flachkontakte
Die MCON und HPF Buchsen- und Flachkontakte sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen (Clean Body/Rastfeder) erhältlich. Finden Sie die richtige Größe für Ihre Anforderungen an das Verbindungssystem.
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
MCON Steckverbinder
Ausgelegt auf Beständigkeit gegen Schwingungen und sonstige mechanische Belastungen
Das MCON Steckverbindersystem der neuen Generation umfasst Buchsen- und Flachsteckergehäuse mit optionaler Abdichtung und Beständigkeit bei extremen Schwingungen. Das System ist für elektronische und elektrische Anwendungen in Kraftfahrzeugen ausgelegt, wo Schwingungen und sonstige mechanische Belastungen auf lange Sicht die Qualität des Kontaktsystems beeinträchtigen können.
Leistungsmerkmale
Gehäuse und Steckverbinder
- Steckverbinderpositionssicherung (CPA, Connector Position Assurance) optional
- Hohe Zuverlässigkeit – für langjährigen Einsatz
- Beständig gegenüber hoher Schwingungsbelastung
- Das hervorragende Design verhindert Qualitätsprobleme und reduziert Fertigungs- und Wartungskosten.
- Integrierte Sekundär-Verriegelungsvorrichtung (bei Auslieferung in vorverriegelter Stellung)
- Abgedichtete und nicht abgedichtete Draht-an-Draht-Steckverbinder (SWS)
- Polarisierung, verschiedene Kodierungen
- Modulare Gehäuse möglich durch gleiches Niveau der Sekundärverriegelung
![MCON 0.50 Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-050-3pos-140x140.jpg)
![MCON Automobil-Steckverbinder mit 2 Positionen](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-2pos-140x140.jpg)
![MCON Zweireihiger 1,2-mm-Automobil-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-1-2-two-row-140x140.jpg)
![MCON 1,2-mm-Steckverbinder mit 3 Positionen](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-1-2-3pos-140x140.jpg)
MCON Steckverbinder und Gehäuse suchen
Die Steckverbinder der MCON Serie sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich. Verschiedene Konfigurationen für Temperaturen bis zu 150 °C verfügbar
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
MCON Anwendungen
![MCON Anwendungen](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/mcon-application-infographic-1024-600.jpg)
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)