MHS – Modulares Hybridsystem für E/E-Architekturen der nächsten Generation
Das modulare Hybridsystem (MHS) von TE Connectivity wurde entwickelt, um den Anforderungen der E/E-Architekturen der nächsten Generation und den spezifischen Anforderungen an leistungsfähige Zentral- und Zonensteuerungsgeräte gerecht zu werden.
40 %
Bis zu 40 % Platzersparnis und Gewichtsreduzierung.
3-in-1
Unterstützt Signal-, Strom- und Datenverbindungen.
Zonal
Entwickelt für die Anforderungen der nächsten Generation von zentralen und zonalen E/E-Architekturen.
- Zentrale Anlaufstelle
- Modulares Hybridsystem: unterstützt Signal-, Daten- und Stromverbindungen.
- Standardmodule für Kontakte und kompatible Gehäuse unterstützen Flexibilität und einfaches Design.
- Modulares Design unterstützt halbautomatische Fertigung von (Teil-)Kabelsätzen
- Bis zu 40 % Platzersparnis und Gewichtsreduzierung.
- Basierend auf qualifizierten Niederspannungs-Anschlusssystemen von TE
- Hergestellt mit nachhaltigen Harzen und einer optimierten Oberflächentechnik.

Modulare Hybrid-Signal- und Leistungs-Steckverbindermodule
Modulare Hybrid-Signal- und Leistungssteckverbindermodule
* USCAR/** LV214Schnittstelle
|
Klemmengröße
|
Positionen
|
Max. Strom bei 80 °C
|
Betriebstemperaturen
|
Validierte Drahtgrößen (mm2)
|
Max. Schwingungsbeständigkeit
|
Oberflächenbeschichtung
|
0,50 mm |
26 |
7 A |
–40 C – +170 C |
0.13 – 0.35 |
SG2** |
Sn/Ag/Au |
|
0,63 mm |
18 |
7,5 A |
–40 C – +140 C |
0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75 |
Klasse 1–3* |
Sn/Ag/Au |
|
0,64 mm |
18 |
10,5 A |
–40 C – +140 C |
0.13 – 0.75 |
Klasse 1–2* |
Sn/Ag |
|
1,2 mm |
14 |
17 A |
–40 C – +150 C |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
SG4**/Klasse 4* |
Sn/Ag/Au |
|
2,8 mm |
4 |
42 A |
–40 C – +180 C |
0.2,0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
Max. 30 g (LV214/USCAR) |
Sn/Ag/Au/Ag+/ GreenSilver |
|
4,8/6,3 mm |
3 |
52 A |
–40 C – +180 C |
0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 |
Max. 30 g (LV214/USCAR) |
Sn/Ag/Au/Ag+/ GreenSilver |
|
1,2 mm/0,63 mm |
4+12 |
17 A |
–40 C – +140 C |
0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
SG4**/Klasse 4* |
Sn/Ag/Au |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Modulare Hybrid-Datenverbindungsmodule
Schnittstelle
|
Positionen
|
Medien
|
Protokolle
|
Geschwindigkeit
|
Anwendungen
|
3 |
Verdrilltes Paar (geschirmt und nicht geschirmt) |
100/1000BASE-T1 2,5/5/10/25GBASE-T1 |
Bis zu 25 Gbit/s (NRZ) 56 Gbit/s (PAM-4) |
Autonomes Fahren Radar/Lidar |
|
4 |
Koaxial |
SerDes: GMSL2/3, FPDIV, APIX3, MIPI Analog (Antennen) |
12 Gbit/s (NRZ) 24 Gbit/s (PAM4) |
4K-Kameras Sensoren Hochauflösende Displays |
|
2+1 |
Star-Quad-Draht Verdrilltes Paar (geschirmt und nicht geschirmt) |
SerDes: GMSL1, FPDIII, APIX2, USB 2.0 100/1000BASE-T1 2,5/5/10/25GBASE-T1 |
Bis zu 6 Gbit/s (Dual-Channel) Bis zu 25 Gbit/s (NRZ) 56 Gbit/s (PAM-4) |
Legacy-Infotainment Dashboard Touchscreens Autonomes Fahren Radar/Lidar |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
Steckverbinderrahmen